UT 4-MTD-DIO/L-R - Borne para componentes
3046210

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma

Borne para componentes, con diodo integrado 1N4007, corriente nominal: 0,5 A, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,14 mm2 - 6 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles