SLKK 5 - Borna de doble piso
0461018

Borna de doble piso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 30 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, 1er y 2º piso, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Mediante el puente FBI 10-6 pueden conectarse en el piso superior los conductores de retorno de los receptores exteriores y las indicaciones luminosas, a una barra colectora conjunta.
Ventajoso en sistemas de mando con regulación externa, válvulas magnéticas e interruptores de fin de carrera.
Con dos pisos de paso desplazados lateralmente y conexión a tierra con conexión al carril DIN como barra colectora PE
De esta manera se cablean líneas de tres conductores, sistemáticamente y con ahorro de espacio