ST 1,5-TWIN YE
-
Borne de paso
3037261
Borne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, número de conexiones: 3, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 1,5 mm2, sección: 0,08 mm2 - 1,5 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: amarillo
Detalles de producto
| Generalidades | |
| Observación | Al alinear en el lado de la carcasa abierta de una borna para carril de paso de la misma serie y tamaño, debe dotarse de una tapa, siempre que la tensión de aislamiento que cabe esperar sea >320 V. |
| La corriente de carga máxima no debe ser sobrepasada por la corriente total de todos los conductores conectados. | |
| Tipo de producto | Borne multiconductor |
| Número de conexiones | 3 |
| Número de filas | 1 |
| Potenciales | 1 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 0,56 W |
| Número de conexiones por piso | 3 |
| Sección nominal | 1,5 mm² |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Longitud de pelado | 8 mm ... 10 mm |
| Calibre macho | A1 |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
| Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 (Convertido según IEC) |
| Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] | 28 ... 16 (Convertido según IEC) |
| Sección de conductor flexible compactado mediante ultrasonidos | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] compactado mediante ultrasonidos | 22 ... 16 (Convertido según IEC) |
| Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 0,5 mm² |
| Sección nominal | 1,5 mm² |
| Corriente nominal | 17,5 A (con una sección de conductor de 1,5 mm²) |
| Corriente de carga máxima | 17,5 A (con una sección de conductor de 1,5 mm², la corriente de carga máxima no puede ser sobrepasada por la corriente suma de todos los conductores conectados.) |
| Tensión nominal | 500 V |
| Datos de dimensionamiento (ATEX/IECEx) | |
| Marcado | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -60 °C ... 85 °C |
| Accesorios con certificado Ex | 3030488 D-ST 2,5-TWIN |
| 3030789 ATP-ST-TWIN | |
| 3036602 DS-ST 2,5 | |
| 1204504 SZF 0-0,4X2,5 | |
| 3022276 CLIPFIX 35-5 | |
| 3022218 CLIPFIX 35 | |
| Lista puentes | Puente enchufable / FBS 2-4 / 3030116 |
| Puente enchufable / FBS 3-4 / 3030129 | |
| Puente enchufable / FBS 4-4 / 3030132 | |
| Puente enchufable / FBS 5-4 / 3030145 | |
| Puente enchufable / FBS 10-4 / 3030158 | |
| Puente enchufable / FBS 20-4 / 3030352 | |
| Datos puente | 16,5 A (1,5 mm²) |
| Incremento de temperatura Ex | 40 K (19,4 A / 1,5 mm²) |
| para puentear con puente | 440 V |
| - en puenteado no contiguo | 352 V |
| - en puenteado de la longitud necesaria con tapa | 220 V |
| - en puenteado de la longitud necesaria con placa separadora | 275 V |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 400 V |
| analógica | (permanente) |
| Planta Ex Generalidades | |
| Tensión nominal | 440 V |
| Corriente asignada | 17,5 A |
| Corriente de carga máxima | 17,5 A |
| Resistencia de contacto | 1,43 mΩ |
| Datos de conexión Ex Generalidades | |
| Sección nominal | 1,5 mm² |
| Sección de dimensionamiento AWG | 16 |
| Capacidad de conexión, cable rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Capacidad de conexión AWG | 28 ... 16 |
| Capacidad de conexión, cable flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Capacidad de conexión AWG | 28 ... 16 |
| Anchura | 4,2 mm |
| Altura | 60,5 mm |
| Profundidad en NS 35/7,5 | 36,5 mm |
| Profundidad en NS 35/15 | 44 mm |
| Color | amarillo (RAL 1018) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Grupo material aislante | I |
| Material aislante | PA |
| Utilización estática de material aislante en frío | -60 °C |
| Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprobado |
| Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprobado |
| Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) | aprobado |
| Prueba con tensión de impulso | |
| Tensión de prueba Valor nominal | 7,3 kV |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Verificación de calentamiento | |
| Exigencia Ensayo de calentamiento | Aumento de temperatura ≤ 45 K |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Corriente admisible de corta duración 1,5 mm² | 0,18 kA |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Rigidez dieléctrica con frecuencia de operación | |
| Tensión de prueba Valor nominal | 1,89 kV |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | Sí |
| Resistencia mecánica | |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Fijación en el soporte | |
| Carril/superficie de fijación | NS 32/NS 35 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Comprobación de daños en los conductores y de aflojamiento | |
| Velocidad de rotación | 10 (+/- 2) r.p.m. |
| Rotaciones | 135 |
| Sección de conductor/Peso | 0,14 mm2/0,2 kg |
| 0,2 mm2/0,2 kg | |
| 1,5 mm2/0,4 kg | |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Envejecimiento | |
| Ciclos de temperatura | 192 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Ensayo de la llama de aguja | |
| Tiempo de actuación | 30 s |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Oscilación/ruido de banda ancha | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Espectro | Prueba de durabilidad categoría 2, en el bogie |
| Frecuencia | f1 = 5 Hz hasta f2 = 250 Hz |
| Nivel ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Aceleración | 3,12g |
| Duración de ensayo por eje | 5 h |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Choque | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Tipo de choque | Semisinusoide |
| Aceleración | 5g |
| Duración del choque | 30 |
| Número de choques por dirección | 3 |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 90 % |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
| Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Código de artículo | 3037261 |
| Unidad de embalaje | 50 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
| Clave de venta | 01 |
| Clave de producto | BE2112 |
| GTIN | 4017918599645 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 6,362 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 5,883 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 0,043 kg CO2e |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
-
FBS 3-4 - Puente enchufable 3030129
-
FBS 4-4 - Puente enchufable 3030132
-
FBS 5-4 - Puente enchufable 3030145
-
FBS 10-4 - Puente enchufable 3030158
-
FBS 20-4 - Puente enchufable 3030352
-
FBS 2-4 BU - Puente enchufable 3030117
-
FBS 3-4 BU - Puente enchufable 3030130
-
FBS 4-4 BU - Puente enchufable 3030133
-
FBS 5-4 BU - Puente enchufable 3030146
-
FBS 10-4 BU - Puente enchufable 3036851
-
FBS 20-4 BU - Puente enchufable 3030353
-
FBS 2-4 GY - Puente enchufable 3030118
-
FBS 3-4 GY - Puente enchufable 3030131
-
FBS 4-4 GY - Puente enchufable 3030134
-
FBS 5-4 GY - Puente enchufable 3030147
-
RB ST (2,5/4)-1,5 - Puente reductor 3038943
-
D-ST 2,5-TWIN - Tapa final 3030488
-
DS-ST 2,5 - Tapa final para segmento 3036602
-
ATP-ST-TWIN - Placa separadora 3030789
-
RPS - Clavija reductora 0201647
-
D-ST 2,5-TWIN-0,8 OG - Tapa final 3030512
-
D-ST 2,5-TWIN OG - Tapa final 3036754
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201798
-
ZB 4 :UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 0805001
-
ZB 4 CUS - Tira de cinta Zack 0824951
-
ZB 4,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 0805739
-
ZB 4,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 0805807
-
UC-TM 4 - Marcador para bornes 0818111
-
UC-TM 4 CUS - Marcador para bornes 0824573
-
UCT-TM 4 - Marcador para bornes 0828732
-
UCT-TM 4 CUS - Marcador para bornes 0829588
-
ZBF 4:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808587
-
ZBF 4 CUS - Tira de cinta Zack plana 0825023
-
ZBF 4,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0808626
-
ZBF 4,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0808820
-
ZBF 4,LGS:GERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0810818
-
ZBF 4,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0810850
-
UC-TMF 4 - Marcador para bornes 0818166
-
UC-TMF 4 CUS - Marcador para bornes 0824630
-
UCT-TMF 4 - Marcador para bornes 0828742
-
UCT-TMF 4 CUS - Marcador para bornes 0829651
-
MPS-MT - Clavija de pruebas 0201744
-
MPS-IH WH - Casquillo aislante 0201663
-
MPS-IH RD - Casquillo aislante 0201676
-
MPS-IH BU - Casquillo aislante 0201689
-
MPS-IH YE - Casquillo aislante 0201692
-
MPS-IH GN - Casquillo aislante 0201702
-
MPS-IH GY - Casquillo aislante 0201728
-
MPS-IH BK - Casquillo aislante 0201731
-
ISH 1,5/0,2 - Casquillo aislante 3206131
-
ISH 1,5/0,5 - Casquillo aislante 3031034
-
PAI-4 - Adaptador de prueba 3030925
-
PS-4 - Clavija de pruebas 3030970
-
DP PS-4 - Placa distanciadora 3036712
-
CLIPFIX 35 - Soporte final 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Soporte final 3022276
-
E/NS 35 N - Soporte final 0800886
-
E/UK - Soporte final 1201442
-
E/UK 1 - Soporte final 1201413
-
B-STIFT - Rotulador especial 1051993
-
X-PEN 0,35 - Rotulador especial 0811228
-
SZF 0-0,4X2,5 - Destornillador 1204504
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago