US 6-T-P YE - Borne interrump. para circ. medida
1748897

Borne interrump. para circ. medida, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 41 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, sección: 0,5 mm2 - 10 mm2 , color: amarillo

Detalles de producto








Productos compatibles