STTBU 4 BU - Borne de paso
3033168

Borne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 30 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,08 mm2 - 6 mm2, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,14 mm2 - 6 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: azul

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Para obtener una buena visión de conjunto todos los puntos de embornaje pueden rotularse
Posibilidad de puenteo para llevar a cabo las diversas tareas de conmutación en ambos pisos
Posibilidad de puenteo continuo con el borne de doble piso estándar STTB4