TB 35 I - Borne de paso
3246366

tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borne de paso, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 125 A, número de conexiones: 2, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 35 mm2, sección: 10 mm2 - 35 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris oscuro

Detalles de producto









Productos compatibles