TB 16 I - Borne de paso
3246353

Borne de paso, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 76 A, número de conexiones: 2, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 16 mm2, sección: 6 mm2 - 16 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gris oscuro

Detalles de producto