RSC 5-T-F-B
-
Borne interrump. para circ. medida
3214929
Borne de paso con técnica de conexión por espárrago, sección: 0,1 - 6 mm2, AWG: 26 - 10, ancho 16,3 mm, color: Gris
Detalles de producto
Tipo de producto | Borne de conexión por espárrago |
Paso | 13 mm |
Número de conexiones | 2 |
Número de filas | 1 |
Potenciales | 1 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 8 kV |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 1,82 W |
Número de conexiones por piso | 2 |
Sección nominal | 10 mm² |
1er piso | |
Tipo de conexión | Conexión por espárrago |
Rosca de tornillo | M5 |
Longitud de pelado | La longitud de pelado depende de la indicación del fabricante del terminal de cable. |
Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
Corriente nominal | 57 A |
Corriente de carga máxima | 57 A (con una sección de conductor de 10 mm²) |
Tensión nominal | 800 V |
Sección nominal | 10 mm² |
Conexión de terminal de cable DIN 46234:1980-03 | |
Conexión según norma | DIN 46234:1980-03 |
Sección | 0,1 mm² ... 10 mm² |
Gama de secciones AWG | 26 ... 8 (Convertido según IEC) |
Diámetro ojete | 5,3 mm |
Anchura | 10 mm |
Diámetro del espárrago | 5 mm |
Rosca de tornillo | M5 |
Par de apriete | 2 ... 2,2 Nm |
Conexión según norma | DIN 46237:1970-07 |
Sección | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Gama de secciones AWG | 20 ... 10 (Convertido según IEC) |
Diámetro ojete | 5,3 mm |
Anchura | 10 mm |
Diámetro del espárrago | 5 mm |
Rosca de tornillo | M5 |
Par de apriete | 2 ... 2,2 Nm |
Color de identificación Punteras anulares : rojo | 1 mm² |
Color de identificación Punteras anulares : azul | 2,5 mm² |
Color de identificación Punteras anulares : amarillo | 6 mm² |
Anchura | 13 mm |
Ancho de tapa | 2,2 mm |
Altura | 39,7 mm |
Paso | 13 mm |
Color | gris (RAL 7042) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Grupo material aislante | I |
Material aislante | PA |
Utilización estática de material aislante en frío | -60 °C |
Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Emisión de calor calorímetra NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprobado |
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprobado |
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) | aprobado |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | Sí |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Código de artículo | 3214929 |
Unidad de embalaje | 50 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | BE1533 |
GTIN | 4046356605823 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 28,6 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 28,6 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
País de origen | IN |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000902 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
-
FB 10-13 ISO - Puente fijo 3059663
-
TS-KK 3 - Placa separadora 2770215
-
SZK PH2 VDE - Destornillador 1205163
-
AP RSC - Perfil cobertor 3058017
-
D-RSC 5 - Tapa final 3058020
-
SZS 1,2X8,0 VDE - Destornillador 1205082
-
CARRIER F-13 KIT - Kit de cortocircuito para transformador de intensidad 3215070
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Caperuza final 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201895
-
NS 35/15 CAP - Caperuza final 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201798
-
ZB 13:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 0829131
-
ZB 13 CUS - Tira de cinta Zack 0829132
-
ZBF 13:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0829133
-
ZBF 13 CUS - Tira de cinta Zack plana 0829134
-
CLIPFIX 35 - Soporte final 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Soporte final 3022276
-
E/NS 35 N - Soporte final 0800886
-
E/UK - Soporte final 1201442
-
E/UK 1 - Soporte final 1201413
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago