Los bloques distribuidores de funciones PTFIX-function permiten integrar fácilmente elementos funcionales, por ejemplo, elementos separadores, fusibles o componentes. Los bloques tienen un puente integrado y están disponibles con siete puntos de embornaje y una sección nominal de 2,5 mm².
Bloque para distribución, Borne de base con alimentación, tensión nominal: 450 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 7, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, Derivación, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, Conexión push-in, Conexión colectiva, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, sección: 0,5 mm2 - 10 mm2, clase de montaje: enclavar en adaptador para carril, Montaje directo con una brida, Aéreo, color: naranja