TB-EE-DB 125/2+6
-
Bloque para distribución
1725167
Bloque para distribución, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 125 A, número de conexiones: 8, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 35 mm2, Conexión colectiva, sección: 10 mm2 - 35 mm2, Conexión por tornillo, Derivación, sección: 2,5 mm2 - 16 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, Montaje directo, color: gris oscuro
Detalles de producto
| Generalidades | |
| Observación | No debe excederse la corriente de carga máxima de los distintos puntos de embornaje. |
| Para aplicaciones para la distribución de energía debe observarse la norma IEC 60364-4-43:2008, modificada + corrección oct. 2008 (DIN VDE 0100-430:2010-10) apartado 433.2 y sig. | |
| Familia de productos | TB |
| Campo de empleo | Construcción de maquinaria |
| Número de polos | 1 |
| Número de conexiones | 8 |
| Número de filas | 1 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 8 kV |
| Número de conexiones por piso | 8 |
| Sección nominal | 35 mm² |
| Sección de dimensionamiento AWG | 2 |
| Conexión colectiva | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Rosca de tornillo | M8 |
| Número de conexiones | 1 |
| Observación | Si se utilizan conductores flexibles, es obligatorio el uso de punteras. |
| Par de apriete | 3,5 ... 5 Nm |
| Longitud de pelado | 15 mm |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
| Sección de conductor rígido | 10 mm² ... 35 mm² |
| Sección de conductor AWG | 6 ... 2 (Convertido según IEC) |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 10 mm² ... 35 mm² |
| Corriente nominal | 125 A |
| Tensión nominal | 1000 V AC (adecuado para 1500 V DC) |
| Sección nominal | 35 mm² |
| Derivación | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Rosca de tornillo | M5 |
| Número de conexiones | 1 |
| Observación | Si se utilizan conductores flexibles, es obligatorio el uso de punteras. |
| Par de apriete | 2 ... 3 Nm |
| Longitud de pelado | 11 mm |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
| Sección de conductor rígido | 2,5 mm² ... 16 mm² |
| Sección de conductor AWG | 12 ... 6 (Convertido según IEC) |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 2,5 mm² ... 16 mm² |
| Derivación | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Rosca de tornillo | M6 |
| Número de conexiones | 6 |
| Observación | Si se utilizan conductores flexibles, es obligatorio el uso de punteras. |
| Par de apriete | 2 ... 3 Nm |
| Longitud de pelado | 11 mm |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
| Sección de conductor rígido | 6 mm² ... 16 mm² |
| Sección de conductor AWG | 8 ... 6 (Convertido según IEC) |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 2,5 mm² ... 16 mm² |
| Anchura | 29,4 mm |
| Altura | 75 mm |
| Profundidad | 50,8 mm |
| Profundidad en NS 35/7,5 | 52,3 mm |
| Profundidad en NS 35/15 | 59,8 mm |
| Color | gris basalto (RAL 7012) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Grupo material aislante | I |
| Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
| Prueba con tensión de impulso | |
| Tensión de prueba Valor nominal | 9,8 kV |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Verificación de calentamiento | |
| Exigencia Ensayo de calentamiento | Aumento de temperatura ≤45 K |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Corriente admisible de corta duración 35 mm² | 4,2 kA |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Rigidez dieléctrica con frecuencia de operación | |
| Tensión de prueba Valor nominal | 3,82 kV |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | No |
| Resistencia mecánica | |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Fijación en el soporte | |
| Carril/superficie de fijación | NS 35 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Comprobación de daños en los conductores y de aflojamiento | |
| Velocidad de rotación | 9 r.p.m. |
| Rotaciones | 135 |
| Sección de conductor/Peso | 2,5 mm2/0,7 kg |
| 16 mm2/2,9 kg | |
| 35 mm2/6,8 kg | |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Ensayo de la llama de aguja | |
| Tiempo de actuación | 5 s |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 90 % |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
| IEC 60947-7-1 | |
| IEC 60947-7-1 |
| Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| Montaje directo |
| Código de artículo | 1725167 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | BEK822 |
| GTIN | 4067923280069 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 133,5 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 133,5 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250118 |
| ECLASS-15.0 | 27250118 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
UCT6M-TM 5 - Marcador para bornes 0830756
-
UCT6M-TM 5 CUS - Marcadores para bornes serie SNK de ABB 0830762
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Caperuza final 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201895
-
NS 35/15 CAP - Caperuza final 1206573
Sus ventajas
Instalación rápida gracias al bloque distribuidor y colector listos para conectar
Los bloques pueden encajarse entre sí en grupos funcionales.
La construcción compacta ofrece al mismo tiempo además de ahorro de espacio un cómodo cableado en espacios reducidos
Uso flexible mediante montaje sobre carril y directo
Tapa reversible para una óptima legibilidad de los datos técnicos
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago