SPE-T1-CCP-SF/2,0/AWG22/CCP-SF - 尾缆
1183808

尾缆, 类型: IEC 63171-2, 保护等级: IP20, 电缆长度: 2 m, 位数: 2, 1 Gbps, CAT B, 标识材料: TPU, 接线方式: 压接, 接线容量: AWG 22- 22, 电缆出口: 直头, Single Pair Ethernet

產品細節









相容的產品



您的優勢

结构紧凑
连接器符合IEC 63171-2标准
带锁扣的机械互锁
坚固耐用的工业设计
360°屏蔽
数据传输速率最高600 MHz

經常問的問題


我是否还能购买其他定制长度的电缆?

长度型号请见产品“附件”栏。如有需要,可提供其它型号。


该连接器可用于哪个IEEE单对以太网标准?

下表根据IEEE 802.3标准对SPE标准进行定义。... 查看更多

下表根据IEEE 802.3标准对SPE标准进行定义。

少看