您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

GMKDS 1,5/ 2-7,62 (VE 1000) - PCB端子
1931178

印制电路板终端, 额定电流: 17.5 A, 额定电压(III/2): 630 V, 额定横截面: 1.5 mm2, 行数: 1, 每行位数: 2, 产品系列: GMKDS 1,5, 针距: 7.62 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: L 开槽, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.5 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 包装类型: 纸箱包装。 该产品可组成不同位数的连接器!

產品細節









相容的產品



您的優勢

通用型连接方式,可在全球范围内使用
最大接触力,升温较低
允许连接两条绞线
较大针距,可满足提高的电压要求
通过侧面的锁扣可以组合不同位数