最近搜尋
登入
產品
產品總覽
新產品
設備連接技術的產品瀏覽器
技術
客製化解決方案
組態器
产品合规性
Cross Reference Search
切换、测量和监控
I/O 訊號接線
安全繼電器模組和感測器
能源監控
訊號調節器與量測變送器
馬達啟動器和電子開關設備
過程顯示器和現場設備
繼電器和光耦合器
自动化
HMI 和工業電腦
PLCnext Technology
PLC(控制器)和 I/O
工業通訊
自動化軟體
智慧服務
邊緣運算
供电、充电及保护
DC/DC 轉換器和 DC/AC 逆變器
干擾抑制濾波器
不斷電供電系統 (UPS)
用於電源保護的保護繼電器
突波保護
設備斷路器
備援模組
電動車充電技術
電源
标识、组装和安装
工作站解決方案
工業照明和訊號技術
手持工具
印表機
自動工具
套管
控制櫃附件
控制櫃製造軟體
接線盒和空外殼
標記材料
壓接連接器
连接
PCB 接線端子和 PCB 連接器
分配器、轉接器和導線連接器
板對板連接器
控制器系統佈線
接線板和設備端子
組合式端子及系統 – 節省成本和時間
連接器
插拔式測試系統
電子元件外殼
電纜和電線
行業和應用
總覽
部門耦合
教育解决方案
過程工業
Power-to-X
過程自動化
海事與離岸
能源
電力傳輸和分配
電池儲能系統
傳統發電
太陽能
風能
工業直流網路
生產、設備和系統製造
汽車行業
數位化工廠
電氣安裝
無人搬運車系統 (AGV)
設備製造商
機械製造
控制櫃製造
基礎設施
鐵路
樓宇自動化
電腦中心
智慧城市
運輸基礎設施
水處理和廢水處理
電動車
電動汽車概述
電動汽車
充電基礎設施
更多主題
適合農業的各類元件
智慧型網路的資料連接
功能安全
工業保全
工業遠端通訊
電源可靠性
視訊監控
COMPLETE line
公司
公司
總覽
菲尼克斯電氣集團
我們的文化和態度
All Electric Society
合規性
永續發展
菲尼克斯電氣的歷史
連絡方式
連絡方式
我的菲尼克斯電氣
登入 / 註冊
注册的优势
我的產品清單
我的產品比較
首頁
產品
設備斷路器
熱式斷路器
TCP 1A - 热磁设备断路器
TCP 1A
-
热磁设备断路器
0712194
单通道热式设备断路器,可在过载情况下保护250 V AC / 72 V DC负载。根据ISO 8820-3标准,用于安装在型号C扁平插入式保险丝的保险丝接线端子和接口上。固定额定电流:1 A
此產品需要其他產品才能運作。
必要的附件
產品細節
Expand all
Collapse all
技術資料
说明
概述
当并排安装时,设备标称电流会被限制在80%,否则就超出了范围值。
产品属性
产品类型
热敏设备断路器
类型
针式
位数
1
通道数目
1
绝缘特性
过电压类别
II
污染等级
2
电气特性
保险丝类型
自动设备
保险丝
慢熔断
概述
额定电压
250 V AC
65 V DC
250 V AC (AC符合UL 1077)
72 V DC (DC符合UL 1077)
标称工作电流I
N
1 A
额定过电压
2.5 kV
绝缘电阻 R
iso
> 100 MΩ (500 V DC)
分断方法
T(热脱扣式)
设备阻抗
0.9 Ω
额定短路开关容量I
cn
6 A (250 V AC / 65 V DC)
10 A (30 V DC)
短路开关容量
2000 A (250 V AC / UL 1077)
2000 A (72 V DC / UL 1077)
介电强度
3000 V AC (操作区域)
1500 V AC (安装面积)
最大开关次数
6000 ( 1 x I
n
时,低电感)
3000 (1 x I
n
,电感式)
500 (2 x I
n
,电感式)
触点类型
型号C符合ISO 8820-3
连接数据
标称电流
1 A
额定电压
250 V AC
65 V DC
连接方式
可插拔
尺寸
尺寸图
宽度
8.2 mm
高度
24.4 mm
NS 35/7,5高度
55 mm
深度
44.5 mm
材料规格
颜色
黑色 (RAL 9005)
阻燃等级,符合UL 94
V-0
绝缘材料组
IIIb
绝缘材料
PPS
机械特性
机械参数
开口式侧板
否
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP40 (操作区域)
环境温度(运行)
-20 °C ... 60 °C
海拔
4000 m
湿度测定
240 h,95 % RH,40 °C
标准和规范
标准/规格
EN 60934
安装
安装类型
安装在基座上
商業資料
訂購號
0712194
件數/包裝
20 件數
最低訂購量
1 件數
銷售關鍵字
07
產品密鑰
CLA111
GTIN
4017918848354
每件的重量(含包裝)
11.2 g
每件的重量(不含包裝)
10.089 g
關稅稅率代號
85362010
產地
ID
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27140401
ECLASS-15.0
27140401
ETIM
ETIM 9.0
EC003538
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
核准
CSA
核准 ID: 074317
Approval Specification Data
額定電壓 U
N
標稱電流 I
N
橫截面 - 美國線規
橫截面 mm
2
250 V
1 A
cUL认证
核准 ID: FILE E 140459
UL认证
核准 ID: FILE E 140459
VDE Zeichengenehmigung
核准 ID: 40034332
CCC
核准 ID: 2025010307749780
UAE-RoHS
核准 ID: 23-10-88896
Environmental product compliance
EU RoHS
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》
是
(無豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
無超過限值的有害物質
EU REACH SVHC
《REACH 候選物質附註》(CAS編號)
沒有物質超過重量的 0.1%
EF3.0 气候变化
CO2e 千克
1.373千克二氧化碳当量
相容的產品
Expand all
Collapse all
必要的附件
ST 4-FSI/C
-
保险丝接线端子
3036372
ST 4-FSI/C-LED 12
-
保险丝接线端子
3036495
ST 4-FSI/C-LED 24
-
保险丝接线端子
3036505
UK 6-FSI/C
-
保险丝接线端子
3118203
UK 6-FSI/C-LED12
-
保险丝接线端子
3001925
UK 6-FSI/C-LED24
-
保险丝接线端子
3001938
PT 6-FSI/C
-
保险丝接线端子
3212166
PT 6-FSI/C-LED 12
-
保险丝接线端子
3212169
PT 6-FSI/C-LED 24
-
保险丝接线端子
3212172
PT 6-FSI/C-LED 48
-
保险丝接线端子
3212175
PT 10-FSI/C
-
保险丝接线端子
1088498
PT 10-FSI/C-LED 24
-
保险丝接线端子
1088500
PT 10-FSI/C-LED 48
-
保险丝接线端子
1088501
附件
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT
-
扁平式标记条
0803595
ZBFM 5 CUS
-
扁平式标记条
0825037
UC-TMF 5 OG
-
用于端子的标记条
0818522
您的優勢
事件发生后,无需更换部件,通过重连功能即可进行快速重新调试
可轻松改装用于具备相同针式连接器型号并配有扁平型车辆保险丝的现有系统
通过内置开关断开系统连接,以便实施维护作业
Product Help