您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

RFC 460R PN 3TX - 控制器
2700784

高可用性远程现场控制器,带冗余功能,3 x 10/100以太网,PROFINET控制器,IP20防护等级,插拔式参数化存储器

此產品需要其他產品才能運作。 必要的附件
可免費下載。 內容下載

產品細節









相容的產品




您的優勢

RFC 460R PN 3TX特性:
由于采用了AutoSync技术,因此所有冗余功能均可实现快速调试和自动组态
在出现故障或对控制器进行更换时保证不间断过程
PROFINET标准实现了最佳的产品集成;用于您的面向未来的以太网网络的冗余
高像素显示,用于以文本格式显示状态与错误信息
不间断显示 —— 因采用有冗余能力的OPC服务器
由于采用了插拔式SFP模块,因此控制器之间可通过光纤传输最远达80 km的距离;其成本也最为优化