手中拿著 FLT-SEC-Hybrid 突波保護裝置 (SPD)

我們的解決方案:FLT-SEC-Hybrid

一個方案克服所有三個挑戰:節省空間、費用和寶貴的線路長度 - 內建保險絲的突波保護裝置 (SPD)。

FLT-SEC-Hybrid

主配電箱內的 FLT-SEC-Hybrid

我們的解決方案:FLT-SEC-Hybrid 內建備用保險絲的突波保護裝置

一個方案克服所有三個挑戰:節省空間、費用和寶貴的線路長度 - 內建保險絲的突波保護裝置。

取消單獨的備用保險絲,獲得完全不同的突波保護裝置安裝位置可能。突波保護裝置不需操作或保養。該裝置只需在後方確保安全性。而它正好就安裝在後方。

FLT-SEC-H 由無餘電流的火花間隙和抗突波電流的保險絲組成,因此不需備用保險絲便可使用。採用高達 100 kA 的短路線路,因此也可以用於大型能源分配。

備用保險絲與 FLT-SEC-H 的尺寸比例
FLT-SEC-H YouTube

影片中將更明顯展示備用保險絲和 FLT-SEC-H 的之間的尺寸比例。
此外,您還可以在此獲得有關線路長度主題的簡要重點說明。

採用 FLT-SEC-H 的裝置的優勢 與內建備用保險絲的裝置相比

  • 最多可節省 80 % 的控制櫃空間
  • 線路更短,實現低電壓保護級別
  • 採用可插拔式保護模組,有助於安全檢查設備