VS-ASI-J-Y-N-SWA-LC
-
分配器
1433168
AS-I分配器,IP67防护等级,用于1个扁平电缆,2芯,采用螺钉连接,弯头
產品細節
产品类型 | 网络分线盒 |
位数 | 2 |
螺纹类型 | Pg9 |
绝缘特性 | |
污染等级 | 3 |
额定电压 UN | 30 V DC |
额定电流IN | 4 A |
传输介质 | 铜缆 |
连接技术 | |
连接方式 | AS-i渗透技术 |
外径 | 4 mm ... 6 mm |
总线系统 | AS-Interface |
状态显示 | 无 |
状态显示 | 否 |
外部尺寸 | |
外径 | 4 mm ... 6 mm |
标识材料 外壳 | PA |
密封材料 | 氯丁(二烯)橡胶 |
FKM |
连接1 | |
类型 | 负载中心 AS-i 螺钉紧固 |
位数 | 2 |
锁定类型 | 螺钉锁紧 |
标识材料 | CuZn (触点) |
Sn (触点表面) | |
PA (插芯) | |
PA (外壳) | |
连接2 | |
类型 | 螺钉连接端子 弯头 |
位数 | 2 |
标识材料 | CuZn (触点) |
CuSnZn (触点表面) | |
PA (插芯) |
单根导线的剥线长度 | 5 mm |
环境条件 | |
保护等级 | IP67 |
环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -25 °C ... 70 °C |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 70 °C |
訂購號 | 1433168 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
產品密鑰 | AF1GFA |
目錄頁面 | 頁碼 440 (C-2-2019) |
GTIN | 4046356346252 |
每件的重量(含包裝) | 24.7 g |
每件的重量(不含包裝) | 24.7 g |
關稅稅率代號 | 85366990 |
產地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002925 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 |
目前已知的豁免 | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | Lead (CAS編號: 7439-92-1) |
SCIP | 26a936e1-192c-42f9-a6a6-828a1e6c8145 |
相容的產品
-
-
SAC-4P-MS/ 5,0-186 SCO - 传感器/执行器电缆 1555619
-
SAC-4P-MS/10,0-186 SCO - 传感器/执行器电缆 1555622
-
SAC-4P-MS/15,0-186 SCO - 传感器/执行器电缆 1555635
-
SAC-4P- 2,0-186/FS SCO - 传感器/执行器电缆 1555648
-
SAC-4P- 5,0-186/FS SCO - 传感器/执行器电缆 1555651
-
SAC-4P-10,0-186/FS SCO - 传感器/执行器电缆 1555664
-
SAC-4P-15,0-186/FS SCO - 传感器/执行器电缆 1555677
-
SZK PH1 VDE - 螺丝刀 1205150
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg