VS-08-BU-RJ45-10G/LH-1
-
RJ45插拔式连接器
1420401
RJ45插拔式连接器, 类型: RJ45, 保护等级: IP20, 位数: 8, 10 Gbps, 标识材料: 塑料, 接线方式: THT波峰焊, 电缆出口: 直头
產品細節
相容的產品
您的優勢
将孔式连接器连接至PCB时,通孔焊接技术(THT)确保了连接元件的高机械稳定性
可实现高达10 Gbps的数据传输速率,符合CAT6A要求
带有屏蔽,可安全传输