UCT-EM (20X7) TQ CUS
-
卡接标识
0801581
卡接标识, 可订购: 标签纸, 绿松石绿, 根据客户要求标识, 安装方式: 卡接到标记牌套环, 标签数: 24
產品細節
产品类型 | 已标记的设备标识 |
标识 | |
标签数 | 24 |
每排单独标记数 | 6 |
针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
结果 | 已通过测试 |
防紫外线 | |
规格 | ISO 4892-2:2013-03(遵照) |
结果 | 已通过测试 |
测试持续时间 | 96 h |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 120 °C |
安装类型 | 卡接到标记牌套环 |
RoHS 标准 | 是 |
颜色 | 青绿色绿色 (RAL 5018) |
标识材料 | PC |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
材质 | 不含硅及卤素 |
针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
结果 | 已通过测试 |
防紫外线 | |
规格 | ISO 4892-2:2013-03(遵照) |
结果 | 已通过测试 |
测试持续时间 | 96 h |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 120 °C |
宽度 | 20 mm |
长度 | 7 mm |
耐摩擦度 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
訂購號 | 0801581 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
提示 | 根據訂單生產(不接受退貨) |
產品密鑰 | BG8148 |
目錄頁面 | 頁碼 255 (C-5-2013) |
GTIN | 4046356683180 |
每件的重量(含包裝) | 14.9 g |
每件的重量(不含包裝) | 10.9 g |
關稅稅率代號 | 49119900 |
產地 | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg