VAL-MS 750/30-ST - 2类电涌保护器
2920256

2类电涌保护插头,采用压敏电阻,与VAL-MS基座配套使用,带温度监控和光学故障报警。 工作电压: 750 V AC

產品細節









相容的產品



您的優勢

广泛应用于各种场合范围,质量有保证
具有1 HP(水平针距)的行业标准总宽度,可通过桥接件快速安装
“热”插拔模块,可轻松进行测试和绝缘测量
额定电压高,因此可用于高性能工业网络和风力发电机(定子)