VAL-SEC-T2-3S-350/40-FM - 2类电涌保护器
2909635

插拔式电涌保护器,符合2类/II级,用于3相电源网络,零地分开(5线制:L1、L2、L3、N、PE),带有远程指示触点。根据VDE 0100-534:2016-10的要求,40 kA放电容量与系统供应点处的SPD相关。

產品細節









相容的產品



您的優勢

具有最佳能量配合的通用型电涌保护系列产品,从雷电流保护装置到设备防护装置应有尽有
一致的“热”插拔保护模块,易于维护
机械/视觉状态指示灯和遥信触点能够非常出色地提供信息
每个位置的总宽度仅为12 mm,并且无需单独的备用保险丝(最高可达315 A gG),因此控制柜中的空间更大
根据DIN VDE 0100-534标准,由于增大了放电容量,因此适用于系统馈电点