VAL-EV-T2 280/3+1-R - 2类电涌保护器
1180145

CHARX protect基础型:插拔式电涌保护器,符合2类/II级,用于三相供电网络,零地分开(5线制系统:L1、L2、L3、N、PE),带遥信触点。专为电动汽车设计。

產品細節








您的優勢

通过受保护电源,实现不间断充电过程
为连接的电动汽车提供额外的保护
高性能保护电路,确保高系统可用性
采用统一的插拔式保护装置,在维护期间可轻松进行绝缘测量并更换备件
防错插机械编码