FLT-SEC-P-T1-1S-264/50-FM
-
1+2类组合式电涌保护器
2907388
无漏电流的插拔式防雷电涌保护器,符合1类/I级的要求,用于单相供电网络,中性导线和保护接地分开(L1、PE、N)。
產品細節
产品类型 | 组合型 |
产品系列 | SEC Family |
IEC 类别 | I / II |
T1 / T2 | |
EN类型 | T1 / T2 |
IEC 电源系统 | TN-S |
TT | |
类型 | DIN导轨模块,分体式,可分离 |
位数 | 2 |
电涌保护故障报警 | 可视状态指示窗口和远程遥信报警触点 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 2 |
指示器/远程信号发送 | |
连接名称 | 远程遥信报警触点 |
切换功能 | 转换触点 |
标称工作电压 | 12 V AC ... 250 V AC |
125 V DC (200 mA DC) | |
操作电流 | 10 mA AC ... 1 A AC |
1 A DC (30 V DC) |
连接方式 | 螺钉连接 |
螺纹 | M5 |
紧固扭矩 | 4.5 Nm |
剥线长度 | 18 mm |
柔性导线横截面 | 2.5 mm² ... 35 mm² |
刚性导线横截面 | 2.5 mm² ... 35 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 13 ... 2 |
连接方式 | 叉形电缆端头 |
柔性导线横截面 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
远程遥信报警触点 | |
连接方式 | 采用COMBICON直插式/螺钉连接 |
螺纹 | M2 |
紧固扭矩 | 0.25 Nm |
剥线长度 | 7 mm |
柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
尺寸图 |
|
宽度 | 71.2 mm |
高度 | 95.2 mm |
深度 | 74.5 mm |
水平针距 | 4 分区 |
颜色 (针式连接器) | 浅灰 (RAL 7035) |
颜色 (基本元件) | 灰色 (RAL 7042) |
阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
材料的CTI值 | 600 |
绝缘材料 | PA6.6-FR 20% GF |
PBT-FR | |
材料组 | I |
外壳材料 | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT-FR |
机械参数 | |
开口式侧板 | 否 |
保护通道 | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
动作方向 | 1L-N & N-PE |
额定电压 UN | 240 V AC (TN-S) |
240 V AC (TT) | |
最大持续工作电压UC (L-N) | 264 V AC |
最大持续工作电压UC (L-PE) | 264 V AC |
最大持续工作电压UC (N-PE) | 350 V AC |
额定负载电流IL | 125 A (< 55 °C) |
残流IPE | ≤ 0.01 mA |
标称放电电流In (8/20) µs (L-N) | 50 kA |
标称放电电流In (8/20) µs (L-PE) | 50 kA |
标称放电电流In (8/20) µs (N-PE) | 100 kA |
最大放电电流 Imax (8/20) µs | 100 kA |
冲击电流 (10/350) µs (L-N),电荷量 | 25 As |
冲击电流 (10/350) µs (L-N),特征能量 | 625 kJ/Ω |
冲击电流 (10/350) µs (L-N),电流峰值Iimp | 50 kA |
冲击电流 (10/350) µs (L-PE),电荷量 | 25 As |
冲击电流 (10/350) µs (L-PE),特征能量 | 625 kJ/Ω |
冲击电流 (10/350) µs (L-PE),电流峰值Iimp | 50 kA |
冲击电流 (10/350) µs (N-PE),电荷量 | 50 As |
冲击电流 (10/350) µs (N-PE),特征能量 | 2500 kJ/Ω |
冲击电流 (10/350) µs (N-PE),电流峰值Iimp | 100 kA |
额定断开续流值 Ifi (L-N) | 50 kA |
额定断开续流值 Ifi (N-PE) | 100 A |
额定短路电流ISCCR | 50 kA |
电压保护水平Up(L-N) | ≤ 2.5 kV |
电压保护水平Up (L-PE) | ≤ 3 kV |
电压保护水平Up (N-PE) | ≤ 1.5 kV |
残压Ures (L-N) | ≤ 2.5 kV (In时) |
残压Ures (L-PE) | ≤ 3 kV (In时) |
残压Ures (N-PE) | ≤ 1.5 kV (In时) |
UT下的TOV动作(L-N) | 415 V AC (5 秒 / 耐受模式) |
760 V AC (120 分钟 / 耐受模式) | |
UT下的TOV动作(N-PE) | 1200 V AC (200 ms / 耐受模式) |
响应时间tA | ≤ 100 ns |
最大备用保险丝,带有V型连接线 | 125 A (gG) |
最大备用保险丝,带有支线接线 | 500 A (gG) |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 (仅在使用了所有连接位的情况下) |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
海拔 | ≤ 2000 m (amsl) |
允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % |
冲击力(运行) | 30g (半正弦 / 11 ms/ 3x ±X,±Y, ±Z) |
振动(操作) | 5g (5 - 500 Hz/2.5 h/X, Y, Z) |
UL规格 | |
最大持续工作电压MCOV(L-N) | 264 V AC |
最大持续工作电压MCOV(L-G) | 264 V AC |
最大持续工作电压MCOV(N-G) | 350 V AC |
短路电流等级 (SCCR) | 50 kA |
电压保护水平VPR(L-N) | 1500 V |
电压保护水平VPR (L-G) | 1800 V |
电压保护水平VPR(N-G) | 1200 V |
额定放电电流 In | 20 kA |
保护通道 | L-N |
L-G | |
N-G | |
额定电压 | 240 V AC |
额定负载电流IL | 50 A |
电源分配系统 | Single phase |
额定频率 | 50/60 Hz |
SPD型号 | 2CA |
UL指示器/遥信 | |
工作电压 | 125 V AC |
交流工作电流 | 1 A AC |
UL连接数据 | |
紧固扭矩 | 40 lbf-in. |
可连接导向横截面 AWG | 3 ... 2 |
标准/规格 | IEC 61643-11 |
注意事项 | 2011 |
EN 61643-11 | |
标准/规格 | EN 61643-11 |
注意事项 | 2012 |
安装类型 | DIN导轨: 35 mm |
訂購號 | 2907388 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
產品密鑰 | CL1173 |
GTIN | 4055626196985 |
每件的重量(含包裝) | 762.4 g |
每件的重量(不含包裝) | 762.4 g |
關稅稅率代號 | 85363010 |
產地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 |
目前已知的豁免 | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | Lead (CAS編號: 7439-92-1) |
SCIP | bd36ba96-e4e2-407c-8c4d-bf43103e6470 |
相容的產品
-
CLIPFIX 35 - 终端固定件 3022218
-
EML (20XE)R - 标识 0803452
-
EML (20XE)R YE - 标识 0803453
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - 快速标记条 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - 用于端子的标记条 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - 用于端子的标记条 2749589
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - 扁平式标记条 0803595
-
ZBN 18 CUS - 快速标记条 0825059
-
X-PEN 0,35 - 标记笔 0811228
-
SZK PZ2 VDE - 螺丝刀 1206463
-
FLT-SEC-P-T1-264/50-P - 1类浪涌保护器-插拔件 2907391
-
FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-P - 1类浪涌保护器-插拔件 2905473
您的優勢
具有最佳能量配合的通用型电涌保护系列产品,从雷电流保护装置到设备防护装置应有尽有
一致的“热”插拔保护模块,易于维护
机械/视觉状态指示灯和遥信触点能够非常出色地提供信息
得益于具有低残压特性的放电间隙技术,在出现高能雷电流事件的情况下,可提供最佳的保护效果
由于能在小空间内达到高放电容量,因此这一紧凑型设计甚至适用于防雷保护等级I的单相应用
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg