PT 2-PE/S-230AC-ST
-
3类浪涌保护器-插拔件
2839347
產品細節
产品类型 | 备用插头 |
类型 | 针式 |
位数 | 2 |
电涌保护故障报警 | 带可视状态指示窗口 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 2 |
可使用CHECKMASTER软件测试对保护器进行测试: | 适用SW rev. 1.00及更高版本 |
IEC 类别 | III |
T3 | |
EN类型 | T3 |
尺寸图 |
|
宽度 | 17.7 mm |
高度 | 45 mm |
深度 | 52 mm |
水平针距 | 1 分区 |
完整模块宽度 | 17.7 mm |
完整模块高度 | 90 mm |
完整模块深度 | 65.5 mm |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
外壳材料 | PA 6.6 |
动作方向 | 1L-N & N-PE |
额定频率fN | 50 Hz |
60 Hz | |
最大持续电压Uc | 253 V AC |
额定负载电流IL | 26 A (30 °C) |
残流IPE | ≤ 2.5 µA |
待机功耗 PC | ≤ 350 mVA |
标称放电电流In(8/20)µs | 3 kA |
3 kA (符合UL 1449标准) | |
电压保护水平Up(L-N) | ≤ 1.1 kV |
电压保护水平Up (L-PE) | ≤ 1.5 kV |
电压保护水平Up (N-PE) | ≤ 1.5 kV |
在In下的残压 | ≤ 1.1 kV |
≤ 600 V | |
≤ 600 V | |
响应时间tA(L-N) | ≤ 25 ns |
响应时间tA(L-PEN) | ≤ 100 ns |
响应时间tA(N-PE) | ≤ 100 ns |
需要的最大备用保险丝 | 25 A (gL) |
25 A (MCB 25 A B/C) | |
短路耐受能力IP及最大备用保险丝(均方根) | 1.5 kA |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 85 °C (非防爆) |
-40 °C ... 80 °C (Class I Div. 2 Gr. A, B, C, D) |
电气间隙和爬电距离 | |
标准/规程 | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
标准 | |
标准/规程 | IEC 61643-1 |
EN 61643-11/A11 | |
UL 1449 | |
标准/规格 | IEC 61643-1 |
注意事项 | 2005 |
标准/规格 | EN 61643-11/A11 |
注意事项 | 2007 |
标准/规格 | UL 1449 |
注意事项 | ed. 2 |
安装类型 | 安装在基座上 |
訂購號 | 2839347 |
件數/包裝 | 10 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
產品密鑰 | CL1411 |
GTIN | 4017918182540 |
每件的重量(含包裝) | 26.47 g |
每件的重量(不含包裝) | 26.47 g |
關稅稅率代號 | 85363090 |
產地 | DE |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 |
目前已知的豁免 | 7(a) |
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | Lead (CAS編號: 7439-92-1) |
相容的產品
-
X-PEN 0,35 - 标记笔 0811228
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - 快速标记条 2809128
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg