TP 06S - 触控面板
2985178

触控面板, 14.5 cm / 5.7"-C-STN 显示器 (工业耐磨触摸屏),320 x 240 像素 (QVGA),125 色, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows® CE 5.0, Visu+ / AX OPC Server, 不带总线系统。

可免費下載。 內容下載

產品細節







相容的產品



您的優勢

显示器尺寸从8.9 cm(3.8")到38.1 cm(15")
Visu+ RT 和AX OPC服务器作为标准集中在所有的设备中
易于安装,安装深度浅,结构紧凑
启动时间短