THERMOMARK GO.K SET包含一台非常适合在现场进行快速标识的移动式打印机。该热转印打印机坚固耐用、使用方便且具备多种功能。可使用连续材料打印端子标识、电缆和导线标识、设备标识和车间标识。
供货范围:
THERMOMARK GO.K、箱子、电池、电源装置包含4个适配器、USB电缆、MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK、MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK、简要说明
THERMOMARK GO.K SET
-
热转印打印机套件
1184148
產品細節
产品类型 | 打印系统 |
供货范围 | THERMOMARK GO.K、箱子、电池、电源装置包含4个适配器、USB电缆、MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK、MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK、简要说明 |
标识 | |
标识技术 | 热转印 |
设备属性 | |
打印宽度 | 24 mm |
打印分辨率 | 203 dpi |
操作系统 | Windows 10、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022 |
接口 | USB |
宽度 | 98 mm |
高度 | 69 mm |
长度 | 230 mm |
环境条件 | |
环境温度(运行) | 5 °C ... 40 °C |
訂購號 | 1184148 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
產品密鑰 | BG1222 |
GTIN | 4063151223533 |
每件的重量(含包裝) | 3,390 g |
每件的重量(不含包裝) | 2,130.23 g |
關稅稅率代號 | 84433210 |
產地 | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19140104 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001684 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43212100 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 |
目前已知的豁免 | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
-
THERMOMARK GO ACCU - 电池 0805009
-
THERMOMARK GO ADAPTER - 电源 0805010
-
THERMOMARK GO CHARGER - 充电托盘 0805012
-
THERMOMARK GO.K MAGNET HOLDER - 固定单元 0805008
-
THERMOMARK GO.K BELT CLIP - 紧固夹 0805004
-
THERMOMARK GO.K BAG - 工具袋 0805003
-
THERMOMARK GO CASE - 箱 1229456
-
MM-EMLF (EX18)R C1 GN/WH - 标签,高弹性 0803953
-
MM-EMLF (EX24)R C1 GN/WH - 标签,高弹性 0803954
-
MM-EMLF (EX10)R C1 OG/BK - 标签,高弹性 0803955
-
MM-EMLF (EX12)R C1 OG/BK - 标签,高弹性 0803956
-
MM-EMLF (EX18)R C1 OG/BK - 标签,高弹性 0803957
-
MM-EMLF (EX24)R C1 OG/BK - 标签,高弹性 0803958
-
MM-EMLF (EX10)R C1 RD/WH - 标签,高弹性 0803959
-
MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - 热缩管 0803923
-
MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - 热缩管 0803924
-
MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - 热缩管 0803925
-
MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - 热缩管 0803926
-
MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - 热缩管 0803927
-
MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - 热缩管 0803928
-
MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - 热缩管 0803929
-
MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - 热缩管 0803930
-
MM-WML 3 (EX10)R C1 WH/BK - 电缆标识标签 0803931
-
MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/BK - 电缆标识标签 0803932
-
MM-EMLC (EX10)R C1 WH/BK - 纤维标识 0803933
-
MM-EMLC (EX12)R C1 WH/BK - 纤维标识 0803934
-
MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK - 纤维标识 0803936
-
MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK - 标签,高弹性 0803937
-
MM-EMLF (EX12)R C1 WH/BK - 标签,高弹性 0803938
-
MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK - 标签,高弹性 0803939
-
MM-EMLF (EX24)R C1 WH/BK - 标签,高弹性 0803940
-
MM-EMLF (EX10)R C1 YE/BK - 标签,高弹性 0803941
-
MM-EMLF (EX12)R C1 YE/BK - 标签,高弹性 0803942
-
MM-EMLF (EX18)R C1 YE/BK - 标签,高弹性 0803943
-
MM-EMLF (EX24)R C1 YE/BK - 标签,高弹性 0803944
-
MM-EMLF (EX10)R C1 BU/WH - 标签,高弹性 0803945
-
MM-EMLF (EX12)R C1 BU/WH - 标签,高弹性 0803946
-
MM-EMLF (EX18)R C1 BU/WH - 标签,高弹性 0803947
-
MM-EMLF (EX24)R C1 BU/WH - 标签,高弹性 0803949
-
MM-EMLF (EX10)R C1 GN/WH - 标签,高弹性 0803950
-
MM-EMLF (EX12)R C1 GN/WH - 标签,高弹性 0803952
-
MM-EMLF (EX12)R C1 RD/WH - 标签,高弹性 0803960
-
MM-EMLF (EX18)R C1 RD/WH - 标签,高弹性 0803961
-
MM-EMLF (EX24)R C1 RD/WH - 标签,高弹性 0803962
-
MM-EMT (EX6)R C1 WH/BK - 插芯标签 0803963
-
MM-EMT (EX8)R C1 WH/BK - 插芯标签 0803965
-
MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK - 插芯标签 0803966
-
MM-EMT (EX17)R C1 WH/BK - 插芯标签 0803967
-
MM-EMT (EX18)R C1 WH/BK - 插芯标签 0803968
-
MM-EMT (EX23)R C1 WH/BK - 插芯标签 0803969
-
MM-EML (EX10)R C1 WH/BK - 标识 0803970
-
MM-EML (EX12)R C1 WH/BK - 标识 0803971
-
MM-EML (EX18)R C1 WH/BK - 标识 0803972
-
MM-EML (EX24)R C1 WH/BK - 标识 0803973
-
MM-EML (EX10)R C1 SR/BK - 标识 0803974
-
MM-EML (EX12)R C1 SR/BK - 标识 0803975
-
MM-EML (EX18)R C1 SR/BK - 标识 0803976
-
MM-EML (EX24)R C1 SR/BK - 标识 0803978
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - 标识 0803979
-
MM-TML (EX9,5)R C1 TR/BK - 标识 0803981
-
MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK - 标识 0803982
-
MM-TMT (EX9,5)R C1 WH/BK - 标识 0803983
-
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - 标识 1092026
您的優勢
成熟的热转印打印机技术,无需维护
可集成8种不同的条形码和300多个符号;最多可创建20个项目并直接存储在设备上
不干胶、无粘性标签和热缩管印刷
THERMOMARK GO.K可用于打印盒式包装的材料,内含待标识的材料以及相应的色带
直观的用户向导,归功于结构清晰的菜单和直接输入按键
也可以通过PROJECT complete软件进行控制
成熟的L-BOXX系统可在所有运输情况下提供最大的灵活性
保证在现场提供所需的一切:箱子内有足够空间存放打印系统,包括附件和9 个料盒
坚固耐用的材料和牢固的锁扣可在所有日常使用情况下为您的打印系统提供理想的保护
轻松高效地存放和运输您的移动打印系统
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg