MINI MCR-SL-PT100-LP - 温度测量变送器
2810298

回路供电温度变送器,用于Pt 100温度传感器,通过DIP开关组态,采用螺钉连接,已预组态(请注意订货编码)。备用部件:2810308 MINI MCR-SL-PT100-LP-NC。

可免費下載。 內容下載

產品細節







相容的產品



您的優勢

2、3、4线制Pt 100传感器
高度紧凑型温度测量变送器,用于PT 100信号的电气隔离,转换,放大和滤波,以创建标准信号
无需任何附加辅助电压
通过诊断LED和模拟量信号显示错误信号
通过输出回路供电
输入信号可用DIP开关进行组态
-150 °C ... 300 °C 的温度测量范围
2端隔离