WIL-BI-RMS-000-01 - 开关设备和控制设备组件
1217626

用于负载监视的传感器数据的评估装置,包括应用软件。通过Modbus/TCP和PROFINET通信。供货范围请见“技术数据”选项卡。

產品細節







相容的產品



您的優勢

风力发电机具有最高可用性,适用于极端环境
通过持续监控,及早检测转子叶片的损坏,优化维护间隔
采用开放式接口,轻松连接至现有系统
通过远程访问,规划维护工作并设置参数