PT 5-HF- 5 DC-ST - 电涌保护器--插拔件
2838762

电涌保护插头PT,带HF保护电路,用于4个信号线的保护。 额定电压: 5 V DC

此產品需要其他產品才能運作。 必要的附件

產品細節









相容的產品




您的優勢

采用“热”插拔的保护模块,使用CHECKMASTER 2可以简单轻松地进行测试和记录
采用2件式设计,实现最大的可维护性
产品种类齐全,可针对MCR应用中所有可能的要求选择产品
采用阻抗中性插件并取下了保护性连接器,因此信号在维护期间不会受到任何影响