PT 2X1-VF-230AC-ST
-
电涌保护器--插拔件
2921365
產品細節
产品类型 | 测量和控制技术的电涌保护 |
产品系列 | PLUGTRAB PT |
IEC 类别 | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
类型 | 针式 |
位数 | 2 |
电涌保护故障报警 | 无 |
额定电压 UN | 230 V AC |
指示器/远程信号发送 | |
切换功能 | 常闭触点 |
连接方式 | 螺钉连接(与基座的连接) |
螺纹 | M3 |
紧固扭矩 | 0.8 Nm |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
尺寸图 |
|
宽度 | 17.5 mm |
高度 | 44.8 mm |
深度 | 51.7 mm |
水平针距 | 1 分区 |
完整模块宽度 | 17.7 mm |
完整模块高度 | 90 mm |
完整模块深度 | 65.5 mm |
颜色 | 黑色 (RAL 9005) |
阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
外壳材料 | PA 6.6 |
机械参数 | |
开口式侧板 | 否 |
动作方向 | Line-Line & Line-Earth Ground |
最大持续电压Uc | 250 V AC |
额定电流 | 6 A |
UC时,有效工作电流IC | ≤ 2 µA |
残流IPE | ≤ 2 µA (UN时) |
标称放电电流In (8/20) µs | 3 kA |
脉冲放电电流Iimp (10/350) µs | 500 A |
总放电电流ITotal (8/20) µs | 8 kA |
总放电电流ITotal (10/350) µs | 1 kA |
最大放电电流Imax(8/20)µs | 8 kA |
额定功率脉冲电流lan(10/1000)µs(线芯-地) | 100 A |
输出电压限值1 kV/µs(线芯-地)静态 | ≤ 1.4 kV |
残留电压 ln,(导线-导线) | ≤ 2 kV |
残留电压 ln,(导线-地) | ≤ 1 kV |
残压lan(10/1000)µs(导线-导线) | ≤ 1.4 kV |
Ian(10/1000)µs下的残压(线-地) | ≤ 700 V |
最大吸收能量(2 ms) | 150 J |
电压保护水平Up(线芯-线芯) | ≤ 2.5 kV (C2 - 4 kV / 2 kA) |
≤ 1.8 kV (C3 - 100 A) | |
≤ 2.6 kV (D1 - 500 A) | |
电压保护水平Up(线-地) | ≤ 1.1 kV (C1 - 500 A) |
≤ 1.5 kV (C2 - 4 kV / 2 kA) | |
≤ 1.6 kV (C3 - 100 A) | |
≤ 1.8 kV (D1 - 500 A) | |
响应时间tA | ≤ 100 ns |
电容(线芯-线芯) | 典型值 1.5 pF |
电容(线芯-地) | 典型值 3 pF |
每条路径的电阻 | 0 Ω |
电涌保护故障报警 | 无 |
需要的最大备用保险丝 | 6 A (gL/gG) |
冲击耐受力(线-地) | C2 - 4 kV / 2 kA |
C3 - 100 A | |
D1 - 500 A |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
海拔 | ≤ 2000 m (amsl) |
标准/规格 | EN 61643-21 |
注意事项 | 2002 |
安装类型 | 安装在基座上 |
訂購號 | 2921365 |
件數/包裝 | 10 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
產品密鑰 | CL2111 |
目錄頁面 | 頁碼 138 (C-4-2019) |
GTIN | 4046356286572 |
每件的重量(含包裝) | 27.17 g |
每件的重量(不含包裝) | 23.33 g |
關稅稅率代號 | 85363010 |
產地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - 快速标记条 2809128
-
ZBN 18 CUS - 快速标记条 0825059
-
SSA 3-6 - 屏蔽连接 2839295
-
SSA 5-10 - 屏蔽连接 2839512
-
X-PEN 0,35 - 标记笔 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - 螺丝刀 1212602
您的優勢
采用“热”插拔的保护模块,使用CHECKMASTER 2可以简单轻松地进行测试和记录
采用2件式设计,实现最大的可维护性
产品种类齐全,可针对MCR应用中所有可能的要求选择产品
采用阻抗中性插件并取下了保护性连接器,因此信号在维护期间不会受到任何影响
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg