您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

CLT-10P/2-MOV-230V-I-P - 电涌保护器--插拔件
1669983

电涌保护插头,可直接“热”插拔插接在2个端子底座上,模块上内置状态指示灯,用于一个高额定电流的2线制浮地信号回路。额定电压:230 V AC

此產品需要其他產品才能運作。 必要的附件

產品細節








相容的產品




您的優勢

得益于带可插拔电涌保护器的直插式接线端子,轻松实现安装
高性能保护电路以及内置过载保护,实现高系统可用性
通过集成至数字基础设施中的选配遥信功能,即可实现快速、简单的诊断
三台变两台 —— 仅需两个总宽为10.3 mm的接线端子即可保护两条信号路径
满足未来应用需求 - 符合国际标准和指令,例如IEC 61643-21