CLT-10P/2-2-60V-I-P
-
电涌保护器--插拔件
1088573
產品細節
产品类型 | 测量和控制技术的电涌保护 |
产品系列 | CLIXTRAB |
IEC 类别 | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
类型 | DIN导轨模块,分体式,可分离 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
额定电压 UN | 60 V DC |
连接方式 | 可插拔 |
尺寸图 |
|
宽度 | 10.3 mm |
高度 | 53.25 mm |
深度 | 81.9 mm |
颜色 | 浅灰 (RAL 7035) |
阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
绝缘材料 | PA 6.6+GV 20 % |
外壳材料 | PA 6.6+GV 20 % |
机械参数 | |
开口式侧板 | 否 |
动作方向 | Line-Line & Line-Earth Ground |
最大持续电压Uc | 75 V DC |
53 V AC | |
额定电流 | 200 mA (80 °C) |
UC时,有效工作电流IC | ≤ 1 µA |
残流IPE | ≤ 1 µA |
总放电电流ITotal (8/20) µs | 10 kA |
电压保护水平Up(线芯-线芯) | ≤ 240 V (C3 - 40 A) |
电压保护水平Up(线-地) | ≤ 1.55 kV (C1 - 2 kV / 1 kA) |
≤ 1.2 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 1.65 kV (C3 - 100 A) | |
响应时间tA(线芯-线芯) | ≤ 1 ns |
响应时间tA(线芯-地) | ≤ 100 ns |
输入衰减aE,对称。 | 典型值 0.3 dB (≤ 1.3 MHz / 150 Ω) |
输入衰减 aE,非对称。 | 典型值 0.3 dB (≤ 60 MHz/150 Ω) |
截止频率fg(3 dB),150 Ω 对称系统 | 典型值 4.5 MHz |
截止频率fg(3 dB),非对称。150 Ω系统中(信号接地) | 典型值 60 MHz |
电容(线芯-线芯) | 典型值 500 pF |
容量(线-信号地) | 典型值 15 pF |
电涌保护故障报警 | 带可视状态指示窗口 |
需要的最大备用保险丝 | 200 mA (T) |
冲击耐受力(线-线) | C3 - 40 A |
冲击耐受力(线-地) | C1 - 2 kV / 1 kA |
C2 – 10 kV / 5 kA | |
C3 - 100 A | |
D1 - 1,25 kA | |
脉冲复位时间(导线-接地) | ≤ 100 ms |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
海拔 | ≤ 2000 m (amsl) |
允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % |
冲击力(运行) | 5g (半正弦 / 11 ms/ 3x ±X,±Y, ±Z) |
10g (半正弦 / 8 ms / 3x ±X,±Y,±Z) | |
5g (半正弦 / 30 ms / 3x ±X,±Y,±Z) | |
振动(操作) | 0,58g (5 ... 150 Hz / 5 h / X, Y, Z) |
1g (5 ... 2000 Hz / 5 h / X, Y, Z) |
标准/规格 | IEC 61643-21 |
注意事项 | 2000 + 勘误 2001 + A1:2008, 修改 + A2:2012 |
标准/规格 | EN 61643-21 |
注意事项 | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
安装类型 | 安装在基座上 |
訂購號 | 1088573 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
產品密鑰 | CL2171 |
GTIN | 4055626890043 |
每件的重量(含包裝) | 47.26 g |
每件的重量(不含包裝) | 27.3 g |
關稅稅率代號 | 85363010 |
產地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 |
目前已知的豁免 | 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | Lead (CAS編號: 7439-92-1) |
SCIP | cf8063c1-56dc-4caf-8b19-01272cd32793 |
相容的產品
-
FBS 2-5 - 插拔式桥接件 3030161
-
TTC-6-FMTX-PT - 遥信模块发送器 1193565
-
TTC-6-FMRX-PT - 遥信模块接收器 1193571
-
CHECKMASTER 2 - 测试设备 2905256
-
CM 2-PA-CLT - 测试设备适配器 1183360
-
PS-5 - 测试插头 3030983
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - 测试适配器 3035976
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0808642
-
S-MT - 开关锁 3247954
-
P-DI - 分断插头 3036783
-
D-PT 2,5-MT-CLT - 端板 1088502
-
D-PT 2,5-QUATTRO-MT-CLT - 端板 1251101
-
D-PT 2,5-TWIN-MT-CLT - 端板 1251102
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0809997
您的優勢
得益于带可插拔电涌保护器的直插式接线端子,轻松实现安装
高性能保护电路以及内置过载保护,实现高系统可用性
通过集成至数字基础设施中的选配遥信功能,即可实现快速、简单的诊断
三台变两台 —— 仅需两个总宽为10.3 mm的接线端子即可保护两条信号路径
产品成熟 —— 符合国际标准和指令,如铁路指令DB RIL 819.0808