TT-PI-EX-TB/T
-
电涌保护器
2858344
本安基座,带隔离连接器、测试连接以及电涌保护,可对输入模块进行温度测量,用于温度补偿,安装在NS 35/7.5导轨上
產品細節
产品类型 | 测量和控制技术的电涌保护 |
IEC 类别 | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
类型 | PI 基座 |
位数 | 2 |
每模块的线对 | 1 |
额定电压 UN | 24 V DC |
连接方式 | 螺钉连接 |
柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
刚性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
最大内部电容Ci | 3 nF |
最大内部电感Li | 1 µH |
最大输入电流 Ii | 250 mA |
最大输入电压 Ui | 30 V |
最大内部时间因数(Ri/Li) | 0.1 µs |
尺寸图 |
|
宽度 | 12.35 mm |
高度 | 144.7 mm |
深度 | 84.5 mm |
阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
外壳材料 | PBT |
机械参数 | |
开口式侧板 | 否 |
动作方向 | Line-Line & Line-Earth Ground |
最大持续电压Uc | 30 V DC |
21 V AC | |
最大持续电压UC(线-线) | 30 V DC |
21 V AC | |
UC时,有效工作电流IC | ≤ 5 µA |
残流IPE | ≤ 4 µA |
标称放电电流In (8/20) µs(线芯-线芯) | 5 kA |
额定放电电流In(8/20)µs(线芯-地) | 5 kA |
总浪涌电流(8/20)µs | 10 kA |
最大放电电流Imax (8/20) µs(线芯-线芯) | 5 kA |
最大放电电流Imax (8/20) µs(线芯-地) | 5 kA |
额定功率脉冲电流lan(10/1000)µs(线芯-线芯) | 100 A |
额定功率脉冲电流lan(10/1000)µs(线芯-地) | 100 A |
冲击电流 (10/350) µs (L-N),电流峰值Iimp | 1 kA |
输出电压限值1 kV/µs(线芯-地)波峰 | 1.85 kV |
输出电压限值1 kV/µs(线芯-线芯)静态 | ≤ 45 V |
残留电压 ln,(导线-导线) | ≤ 45 V |
残压lan(10/1000)µs(导线-导线) | ≤ 45 V |
电压保护水平Up(线芯-线芯) | ≤ 90 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
电压保护水平Up(线-地) | ≤ 1.85 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) |
响应时间tA(线芯-线芯) | ≤ 1 ns |
响应时间tA(线-信号地) | ≤ 100 ns |
输入衰减aE,对称。 | 0.8 dB (≤ 1 MHz / 50 Ω) |
0.3 dB (≤ 250 kHz / 150 Ω) | |
截止频率fg(3 dB),50 Ω 对称系统 | 典型值 7 MHz |
截止频率fg(3 dB),150 Ω 对称系统 | 典型值 2 MHz |
每条路径的电阻 | 4.7 Ω ±10 % |
冲击耐受力(线-线) | C2 - 10 kV / 5 kA |
C3 - 100 A | |
冲击耐受力(线-地) | C2 - 10 kV / 5 kA |
C3 - 100 A | |
D1 - 1 kA |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -20 °C ... 60 °C |
一致性/认证 | |
符合性 | 符合 CE 标准 |
ATEX | II (1) G [Ex ia] IIC |
II (1) D [Ex iaD] | |
II 3 G Ex nA II T4 X |
电气间隙和爬电距离 | |
标准/规程 | VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
标准 信息技术规格 | |
标准/规程 | IEC 61643-21 |
EN 50020 | |
IEC 61643-21 | |
EN 50020 | |
标准/规格 | IEC 61643-21 |
注意事项 | 2000 |
标准/规格 | EN 50020 |
注意事项 | 1994 |
安装类型 | DIN导轨: 35 mm |
訂購號 | 2858344 |
件數/包裝 | 10 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
產品密鑰 | CL2242 |
目錄頁面 | 頁碼 111 (TT-2009) |
GTIN | 4017918914035 |
每件的重量(含包裝) | 105.72 g |
每件的重量(不含包裝) | 95.094 g |
關稅稅率代號 | 85363010 |
產地 | DE |
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
提示:使用下述個別附件可能會限制本產品。
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg