SPE-T1-M8MSM/2,0-99B/M8FSF - 网络电缆
1150575

网络电缆,Single Pair Ethernet CAT B (1 Gbps),2-位置,PUR 无卤素,绿色,屏蔽 (Advanced Shielding Technology),插头 直头 M8-SPE / IP67,与 孔式 直头 M8-SPE / IP67,电缆长度: 2 m

產品細節








您的優勢

面向未来:符合IEC 63171-5 (IP67)标准的标准化连接器
轻松集成:可提供针式和孔式型号,适用于已建立的感应传感器和悬空引线
高效:设备连接器适用于SMD、THR和波峰焊工艺,实现自动化加工
维护简便:M8连接器可兼容适用于单对以太网(SPE)的IP20连接器
安全屏蔽:尾缆采用Advanced Shielding Technology技术