UL认证
核准 ID: File E335024額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
1.4 A |
尾缆, 类型: IEC 63171-2, 保护等级: IP20, 电缆长度: 3 m, 位数: 2, 1 Gbps, CAT B, 标识材料: TPU, 接线方式: 压接, 接线容量: AWG 22- 22, 电缆出口: 直头, Single Pair Ethernet
額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
1.4 A |