MINI MCR-EX-SD-23-38-LP-PT
-
电磁驱动器
1277114
Ex i-用于控制潜在爆炸区本安电磁阀的电磁驱动器。 空载电压: 23 V DC, 电流限值: 38 mA, 标准组态, 回路供电, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, 直插式连接
可免費下載。
內容下載
產品細節
产品类型 | 电磁驱动器 |
产品系列 | MINI Analog Pro |
电气隔离 | |
过电压类别 | II (≤ 5000 m) |
污染等级 | 2 (≤ 5000 m) |
电气隔离 输入/输出 IEC/EN 61010-1 | |
标准/规程 | IEC/EN 61010-1 |
额定绝缘电压 | 300 Vrms |
测试电压 | 2.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
绝缘 | 双重/加强绝缘 |
电气隔离 输入/输出 IEC/EN 60079-11 | |
标准/规程 | IEC/EN 60079-11 |
额定绝缘电压 | 265 Vrms |
电气隔离 输入/输出 IEC/EN 60079-7 | |
标准/规程 | IEC/EN 60079-7 |
额定绝缘电压 | 251 Vrms |
电源 | |
电源电压范围 | 回路供电,无需外部电源 |
功耗 | < 1.5 W |
信号: 电压 | |
输入数目 | 1 |
电压输入信号 | 19.2 V DC ... 30 V DC (24 V DC,-20 % ... +25 %) |
信号: 电压 | |
输出数目 | 1 |
输出电压 | ≥ 12.5 V DC (38 mA) |
输出电阻 | ≥ 270 Ω (内部电阻Ri) |
电流限值 | > 38 mA |
响应时间 | < 50 ms |
无负载电压 | > 23 V DC |
防短路保护 | 是 |
连接方式 | 直插式连接 |
剥线长度 | 10 mm |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² (带冷压头) |
0.14 mm² ... 2.5 mm² (不带冷压头) | |
柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 (柔性) |
防爆安装 (EPL) | Gc |
Div. 2 | |
本安电路 (EPL) | Ga |
Da | |
Ma | |
Div. 1 | |
安全数据 | |
最大内部电感Li | 可忽略 |
最大内部电容Ci | 11 nF |
最大输出电压Uo | 27.1 V |
最大输出电流Io | 101 mA |
最大输出功率Po | 685 mW |
最大安全电压Um | 253 V AC |
125 V DC | |
IIA (简单回路): 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 23 mH / 2.3 µF |
IIB/IIIC (简单回路): 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 12 mH / 686 nF |
IIC (简单回路): 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 3 mH / 78 nF |
I (简单回路): 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 30 mH / 4.1 µF |
宽度 | 6.2 mm |
高度 | 109.81 mm |
深度 | 119.2 mm |
颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
海拔高度范围 (IEC/EN 61010-1) | |
高度范围 | > 2000 m ... 3000 m |
环境温度(运行) | -40 °C ... 63 °C |
额定绝缘电压 | 300 Vrms (输入/输出) |
绝缘 | 双重/加强绝缘 |
海拔高度范围 (IEC/EN 61010-1) | |
高度范围 | > 3000 m ... 4000 m |
环境温度(运行) | -40 °C ... 56 °C |
额定绝缘电压 | 300 Vrms (输入/输出) |
绝缘 | 双重/加强绝缘 |
海拔高度范围 (IEC/EN 61010-1) | |
高度范围 | > 4000 m ... 5000 m |
环境温度(运行) | -40 °C ... 49 °C |
额定绝缘电压 | 150 Vrms (输入/输出) |
绝缘 | 双重/加强绝缘 |
海拔高度范围 (IEC/EN 60079-11) | |
高度范围 | > 2000 m ... 3000 m |
环境温度(运行) | -40 °C ... 63 °C |
最大安全电压Um | 121 V AC |
110 V DC | |
额定绝缘电压 | 150 Vrms (输入/输出) |
海拔高度范围 (IEC/EN 60079-11) | |
高度范围 | > 3000 m ... 4000 m |
环境温度(运行) | -40 °C ... 56 °C |
最大安全电压Um | 33 V AC/DC |
额定绝缘电压 | 60 Vrms (输入/输出) |
海拔高度范围 (IEC/EN 60079-11) | |
高度范围 | > 4000 m ... 5000 m |
环境温度(运行) | -40 °C ... 49 °C |
最大安全电压Um | 33 V AC/DC |
额定绝缘电压 | 60 Vrms (输入/输出) |
海拔高度范围 (IEC/EN 60079-7) | |
高度范围 | > 2000 m ... 3000 m |
环境温度(运行) | -40 °C ... 63 °C |
额定绝缘电压 | 162 Vrms (输入/输出) |
海拔高度范围 (IEC/EN 60079-7) | |
高度范围 | > 3000 m ... 4000 m |
环境温度(运行) | -40 °C ... 56 °C |
额定绝缘电压 | 60 Vrms (输入/输出) |
海拔高度范围 (IEC/EN 60079-7) | |
高度范围 | > 4000 m ... 5000 m |
环境温度(运行) | -40 °C ... 49 °C |
额定绝缘电压 | 60 Vrms (输入/输出) |
CE | |
证书 | CE合规 |
ATEX | |
标识 | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3 (1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
I (M1) [Ex ia Ma] I | |
证书 | TÜV 21 ATEX 8651 X |
IECEx | |
标识 | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
证书 | IECEx TUR 21.0043 X |
CCC / China-Ex | |
标识 | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
证书 | 2023122310116238 |
UL,美国 / 加拿大 | |
标识 | UL 61010-2-201 Listed |
Class I, Div. 1, Groups A, B, C, D | |
Class II, Div. 1, Groups E, F, G | |
Class III, Div. 1 | |
Class I, Zone 0, 1, 2, Groups IIC, IIB, IIA | |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Zone 2 | |
AEx ec [ia Ga] IIC T4 Gc; AEx ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc X; Ex ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc X | |
Class I, Zone 0, [AEx ia Ga] IIC, [Ex ia Ga] IIC X | |
Class I, Zone 20, [AEx ia Da] IIIC, [Ex ia Da] IIIC X | |
证书 | , C.D.-No 097285872 |
UL,美国 / 加拿大 | |
标识 | UL 61010-2-201 Listed |
证书 | , C.D.-No 097285872 |
造船业许可 | |
证书 | DNV TAA00003FZ |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
标识 | 3 |
INMETRO | |
标识 | [Ex ia Ma] I |
[Ex ia Ga] IIC | |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
证书 | DNV 23.0189 X |
造船业数据 | |
Temperature | B |
Humidity | B |
振动 | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
电磁兼容性 | 根据以下标准和法规进行测试:EN 61326-1(针对工业用途)、NAMUR NE 21 |
抗干扰 | IEC/EN 61000-6-2 |
IEC/EN 61326-3-2 | |
噪音排放 | |
标准/规范 | IEC/EN 61000-6-4 |
GB Standard | |
标准/规程 | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 | |
GB/T 3836.4 |
訂購號 | 1277114 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
產品密鑰 | DK1224 |
GTIN | 4063151471118 |
每件的重量(含包裝) | 118.5 g |
每件的重量(不含包裝) | 118.5 g |
關稅稅率代號 | 85437090 |
產地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 |
目前已知的豁免 | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | Lead (CAS編號: 7439-92-1) |
SCIP | 1febd154-0a5e-4e9a-b6f2-78faa13d2ce4 |
相容的產品
-
MCR-DP - 隔板 1430594
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - 系统适配器 2901993
-
UCT-EM (30X5) - 用于终端紧固件的标识 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - 用于终端紧固件的标识 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - 标记条 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - 塑料标签 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - 塑料标签 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - 塑料标签 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - 塑料标签 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - 塑料标签 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - 塑料标签 0828099
-
US-EMLP (15X5) - 塑料标签 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - 塑料标签 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - 塑料标签 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - 塑料标签 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - 塑料标签 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - 塑料标签 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - 用于终端紧固件的标识 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - 用于终端紧固件的标识 0830348
-
SZS 0,6X3,5 - 螺丝刀 1205053
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg