最近搜尋
登入
產品
產品總覽
新產品
設備連接技術的產品瀏覽器
技術
客製化解決方案
組態器
产品合规性
Cross Reference Search
切换、测量和监控
I/O 訊號接線
安全繼電器模組和感測器
能源監控
訊號調節器與量測變送器
馬達啟動器和電子開關設備
過程顯示器和現場設備
繼電器和光耦合器
自动化
HMI 和工業電腦
PLCnext Technology
PLC(控制器)和 I/O
工業通訊
自動化軟體
智慧服務
邊緣運算
供电、充电及保护
DC/DC 轉換器和 DC/AC 逆變器
干擾抑制濾波器
不斷電供電系統 (UPS)
用於電源保護的保護繼電器
突波保護
設備斷路器
備援模組
電動車充電技術
電源
标识、组装和安装
工作站解決方案
工業照明和訊號技術
手持工具
印表機
自動工具
套管
控制櫃附件
控制櫃製造軟體
接線盒和空外殼
標記材料
壓接連接器
连接
PCB 接線端子和 PCB 連接器
分配器、轉接器和導線連接器
板對板連接器
控制器系統佈線
接線板和設備端子
組合式端子及系統 – 節省成本和時間
連接器
插拔式測試系統
電子元件外殼
電纜和電線
行業和應用
總覽
部門耦合
教育解决方案
過程工業
Power-to-X
過程自動化
海事與離岸
能源
電力傳輸和分配
電池儲能系統
傳統發電
太陽能
風能
工業直流網路
生產、設備和系統製造
汽車行業
數位化工廠
電氣安裝
無人搬運車系統 (AGV)
設備製造商
機械製造
控制櫃製造
基礎設施
鐵路
樓宇自動化
電腦中心
智慧城市
運輸基礎設施
水處理和廢水處理
電動車
電動汽車概述
電動汽車
充電基礎設施
更多主題
適合農業的各類元件
智慧型網路的資料連接
功能安全
工業保全
工業遠端通訊
電源可靠性
視訊監控
COMPLETE line
公司
公司
總覽
菲尼克斯電氣集團
我們的文化和態度
All Electric Society
合規性
永續發展
菲尼克斯電氣的歷史
連絡方式
連絡方式
我的菲尼克斯電氣
登入 / 註冊
注册的优势
我的產品清單
我的產品比較
首頁
產品
繼電器和光耦合器
固態繼電器和機電繼電器
REL-MR-230AC/21-21AU/MS - 单个继电器
REL-MR-230AC/21-21AU/MS
-
单个继电器
2987998
插拔式微型继电器,带硬质金镀层的多层触点,2个PDT,测试键,机械开关位置显示,状态LED,线圈电压230 V AC
此產品需要其他產品才能運作。
必要的附件
產品細節
Expand all
Collapse all
技術資料
产品属性
产品类型
单个继电器
机械寿命
5x10
6
开关次数
数据管理状态
最近一次数据维护日期
20.03.2025
电气特性
使用寿命,电气方面
参见曲线图
额定条件下的最大功耗
0.42 W
测试电压 (线圈/触点)
5 kV AC (50 Hz,1分钟,线圈/触点)
测试电压 (触点/触点)
2.5 kV AC (50 Hz,1分钟,触点/触点)
输入数据
线圈侧
额定输入电压 U
N
230 V AC
输入电压范围
179.4 V AC ... 333.5 V AC
干线频率
50/60 Hz
驱动和功能
单稳态
驱动(极性)
无极性
U
N
下的典型输入电流
3.5 mA
典型响应时间
3 ms ... 12 ms (取决于相位)
典型释放时间范围
2 ms ... 8 ms (取决于相位)
输出数据
切换
触点类型
2个转换触点
开关触点类型
单触点
触点材料
AgNi,镀硬质金
最大切换电压
30 V AC
36 V DC
最小切换电压
12 V (1 mA时)
限制连续电流
50 mA
最大冲击电流
50 mA
最小切换电流
1 mA (12 V时)
开关容量
1.5 A (240 V、AC15时)
切换: 镀金层被破坏时
注意事项
如镀金层被损坏,则可适用以下数值
触点材料
AgNi
最大切换电压
250 V AC/DC
最小切换电压
12 V (10 mA时)
限制连续电流
8 A
最大冲击电流
16 A (20 ms)
最小切换电流
10 mA (12 V时)
最大额定功率值(电阻负载)
2000 VA (可用于250 V AC)
开关容量
1 A (24 V、DC13时)
1.5 A (24 V、AC15时)
1.5 A (120 V、AC15时)
1.5 A (240 V、AC15时)
连接数据
连接方式
插拔/焊接
尺寸
尺寸图
宽度
12.7 mm
高度
29 mm
深度
25 mm
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 70 °C
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 85 °C
认证
腐蚀性气体测试
标识
ISA-S71.04. G3 Harsh Group
EN 60068-2-60
标准和规范
标准/规程
EN 61810-1
VDE 0435-201
EN 50178
商業資料
訂購號
2987998
件數/包裝
10 件數
最低訂購量
10 件數
產品密鑰
DK6938
目錄頁面
頁碼 292 (C-5-2019)
GTIN
4046356481007
每件的重量(含包裝)
19.1 g
每件的重量(不含包裝)
18.18 g
關稅稅率代號
85364900
產地
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27371601
ETIM
ETIM 9.0
EC001437
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122300
核准
cUL认证
核准 ID: FILE E 195083
UL认证
核准 ID: FILE E 195083
EAC
核准 ID: RU*C-DE.*08.B.00010
VDE绘图认证
核准 ID: 40027210
Environmental product compliance
EU RoHS
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》
是
目前已知的豁免
7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
無超過限值的有害物質
EU REACH SVHC
《REACH 候選物質附註》(CAS編號)
沒有物質超過重量的 0.1%
相容的產品
Expand all
Collapse all
必要的附件
RIF-1-BPT/2X21
-
继电器底座
2900931
RIF-1-BSC/2X21
-
继电器底座
2900930
您的優勢
带可检测手动操作
集成状态LED
最大为16 A的切换电流
带续流二极管的DC型号
机械开关位置显示
Product Help