UCS SW 195-H AL - 侧面板
2203383

侧面板,与尺寸为 237 × 195 mm 和 195 x 145 mm 的外壳半壳体组合使用;面板厚度:2 mm;外壳总高度:67 mm;材料:铝

此產品需要其他產品才能運作。 必要的附件

產品細節








相容的產品



您的優勢

模块化壳体设计,灵活性很高
灵活的PCB安装方式,适合各种外形
实用的定制化选项
组件相互兼容,降低物流费用

經常問的問題


侧面板是否可用于多种尺寸的壳体?

可拆卸的侧面板可用于不同的壳体尺寸。壳体较长的侧面板与更大一号版本较短的侧面板尺寸相当,因此在需要额外空间的情况下,非常适合继续使用机加工的侧面板。