MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 YE/BK - 热缩管
1116139

热缩管, 盘卷, 黄色/黑色, 未标识, 适用的打印机: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, 电缆直径范围: 1 ... 3.2 mm, 安装方式: 滑插式, 标签数: 1, 每卷长度: 1.8 m, 文本框高度: 3.1 mm, 文本框宽度: 1800 mm

產品細節









相容的產品



您的優勢

采用热转移打印方式创建的用于工业应用的高品质耐溶剂标识解决方案
采用连续的格式,可以根据相关应用要求灵活地创建适当长度的热缩管标记
简单高效的料盒系统:包括要打印的材料以及相应的色带
追溯标识与使用台式滚筒打印机创建的现有标识之间没有可见的差异
热缩管材料为导线提供额外的电隔离和机械保护
需要标记的导线可轻松穿过收缩管,并通过管的收缩得到固定
材料已经过cUL认证