最近搜尋
登入
產品
產品總覽
新產品
設備連接技術的產品瀏覽器
技術
客製化解決方案
組態器
产品合规性
Cross Reference Search
切换、测量和监控
I/O 訊號接線
安全繼電器模組和感測器
能源監控
訊號調節器與量測變送器
馬達啟動器和電子開關設備
過程顯示器和現場設備
繼電器和光耦合器
自动化
HMI 和工業電腦
PLCnext Technology
PLC(控制器)和 I/O
工業通訊
自動化軟體
智慧服務
邊緣運算
供电、充电及保护
DC/DC 轉換器和 DC/AC 逆變器
干擾抑制濾波器
不斷電供電系統 (UPS)
用於電源保護的保護繼電器
突波保護
設備斷路器
備援模組
電動車充電技術
電源
标识、组装和安装
工作站解決方案
工業照明和訊號技術
手持工具
印表機
自動工具
套管
控制櫃附件
控制櫃製造軟體
接線盒和空外殼
標記材料
壓接連接器
连接
PCB 接線端子和 PCB 連接器
分配器、轉接器和導線連接器
板對板連接器
控制器系統佈線
接線板和設備端子
組合式端子及系統 – 節省成本和時間
連接器
插拔式測試系統
電子元件外殼
電纜和電線
行業和應用
總覽
部門耦合
教育解决方案
過程工業
Power-to-X
過程自動化
海事與離岸
能源
電力傳輸和分配
電池儲能系統
傳統發電
太陽能
風能
工業直流網路
生產、設備和系統製造
汽車行業
數位化工廠
電氣安裝
無人搬運車系統 (AGV)
設備製造商
機械製造
控制櫃製造
基礎設施
鐵路
樓宇自動化
電腦中心
智慧城市
運輸基礎設施
水處理和廢水處理
電動車
電動汽車概述
電動汽車
充電基礎設施
更多主題
適合農業的各類元件
智慧型網路的資料連接
功能安全
工業保全
工業遠端通訊
電源可靠性
視訊監控
COMPLETE line
公司
公司
總覽
菲尼克斯電氣集團
我們的文化和態度
All Electric Society
合規性
永續發展
菲尼克斯電氣的歷史
連絡方式
連絡方式
我的菲尼克斯電氣
登入 / 註冊
注册的优势
我的產品清單
我的產品比較
首頁
產品
SAC-5P-M12MS/10,0-PUR AE - 传感器/执行器电缆
SAC-5P-M12MS/10,0-PUR AE
-
传感器/执行器电缆
1403643
传感器/执行器电缆,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021
產品細節
Expand all
Collapse all
技術資料
产品属性
产品类型
传感器/执行器电缆
电气特性
额定电压 U
N
48 V AC
60 V DC
电缆/电线
无卤素PUR黑色 [PUR]
尺寸圖
电缆重量
33 kg/km
UL AWM
20549
位数
5
屏蔽
无
光缆类型
无卤素PUR黑色 [PUR]
导线结构 信号线
42x 0.10 mm
AWG,信号线
22
导线横截面
5x 0.34 mm² (信号线路)
线径,包括绝缘层
1.27 mm 0.05 mm (信号线路)
电缆外径
4.55 mm ±0.15 mm
外护套,材料
PUR
外护套,颜色
黑-灰色 RAL 7021
导线材料
铜质绞合线
导线绝缘材料
PP
单线,颜色
棕色、白色、 蓝色、黑色、 黄绿相间
厚度,绝缘
大约 0.50 mm
最大导线电阻
最大 58 Ω/km (20 °C时)
绝缘电阻
≥ 16 GΩ*km (20 °C时)
额定电压,电缆
300 V
测试电压
3000 V
最小弯曲半径,固定式安装
23 mm
最小弯曲半径,移动式安装
46 mm
动态负载能力(弯曲)
最大折弯次数: 10000000, 弯曲半径: 46 mm, 弯曲半径: 10 x D, 横向轨迹: 10 m, 横向速度: 3 m/s, 加速度: 10 m/s²
动态负载能力(扭转)
扭矩: ±180 °/m, 扭转循环: ≥2000000, 扭转频率: 35 次/分钟
无卤素
符合DIN VDE 0472 第 815 章
阻燃
符合 UL 758/1581 FT2 标准
DIN EN 60332-2-2 (20 s)
阻油性
符合DIN EN 60811-2-1标准
其它防护功能
好的抗酸,碱溶液及溶剂性
防水解,防细菌腐蚀
耐盐水
部分抗紫外线 (符合DIN EN ISO 4892-2-A标准)
特殊性质
可用于拖链
不含硅酮
不带影响油漆涂层的物质
柔性
环境温度(运行)
-40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装)
-25 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装)
商業資料
訂購號
1403643
件數/包裝
1 件數
最低訂購量
50 件數
產品密鑰
AF1CDA
GTIN
4046356662420
每件的重量(含包裝)
348 g
每件的重量(不含包裝)
348 g
關稅稅率代號
85444290
產地
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27060311
Environmental product compliance
EU RoHS
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》
是
(無豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
無超過限值的有害物質
EU REACH SVHC
《REACH 候選物質附註》(CAS編號)
沒有物質超過重量的 0.1%
Product Help