SAC-3P-10,0-PUR/A-2L-S
-
传感器/执行器电缆
1696235
传感器/执行器电缆,3-位置,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,自由出线,与 阀连接器 A,与 2只LED,接线: 稳压二极管,电缆长度: 10 m
產品細節
产品类型 | 带插拔式阀插头的电缆 |
位数 | 3 |
出线口编号 | 1 |
屏蔽 | 无 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II |
污染等级 | 3 |
阻燃等级,符合UL 94 | HB |
密封材料 | TPU |
材料 外壳 电磁阀插头 | PBT |
接触件材料 | CuSn |
电磁阀插头的插芯材料 | PBT |
接触件表面材料 | Ag |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
额定电压 UN | 24 V |
额定电流IN | 4 A |
状态显示 | 2只LED |
状态显示 | 有 |
连接1 | |
类型 | 自由出线 |
连接2 | |
类型 | 阀连接器 A |
标识材料 | CuSn (触点) |
Ag (触点表面) | |
PBT (插芯) | |
PBT (外壳) | |
保护电路 | 稳压二极管 |
电缆长度 | 10 m |
无卤素PUR黑色 [PUR] | |
尺寸圖 |
|
电缆重量 | 30 kg/km |
UL AWM | 20549 |
位数 | 3 |
屏蔽 | 无 |
光缆类型 | 无卤素PUR黑色 [PUR] |
导线结构 信号线 | 28x 0.15 mm |
AWG,信号线 | 20 |
导线横截面 | 3x 0.5 mm² |
线径,包括绝缘层 | 1.5 mm ±0.05 mm (信号线路) |
电缆外径 | 4.50 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 黑-灰色 RAL 7021 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | PP |
单线,颜色 | 黑色1,黑色2,黄绿相间 |
总绞线 | 3线,绞合 |
最大导线电阻 | 39 Ω/km (20 °C时) |
绝缘电阻 | 最小 20 MΩ*km |
额定电压,电缆 | ≤ 300 V |
测试电压 | ≥ 1200 V |
最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 10 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 22.5 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 45 mm |
动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 15000000, 弯曲半径: 50 mm, 横向轨迹: 0.9 m, 横向速度: 5 m/s, 加速度: 30 m/s² |
无卤素 | 符合DIN VDE 0472 第 815 章 |
阻燃 | 符合 DIN VDE 0482 标准 |
符合 DIN EN 50265-2-1 标准 | |
阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1 |
其它防护功能 | 主要抗油性 |
部分抗紫外线 (符合DIN EN ISO 4892-2-A标准) | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-20 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) |
环境条件 | |
保护等级 | IP67 |
环境温度(运行) | -20 °C ... 80 °C (阀连接器) |
-30 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) | |
-5 °C ... 70 °C (电缆,活动式安装) |
訂購號 | 1696235 |
件數/包裝 | 5 件數 |
最低訂購量 | 50 件數 |
銷售關鍵字 | 02 |
產品密鑰 | AF1DAA |
GTIN | 4017918465483 |
每件的重量(含包裝) | 573.02 g |
每件的重量(不含包裝) | 573.02 g |
關稅稅率代號 | 85444290 |
產地 | CZ |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060312 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg