最近搜尋
登入
產品
產品總覽
新產品
設備連接技術的產品瀏覽器
技術
客製化解決方案
組態器
产品合规性
Cross Reference Search
切换、测量和监控
I/O 訊號接線
安全繼電器模組和感測器
能源監控
訊號調節器與量測變送器
馬達啟動器和電子開關設備
過程顯示器和現場設備
繼電器和光耦合器
自动化
HMI 和工業電腦
PLCnext Technology
PLC(控制器)和 I/O
工業通訊
自動化軟體
智慧服務
邊緣運算
供电、充电及保护
DC/DC 轉換器和 DC/AC 逆變器
干擾抑制濾波器
不斷電供電系統 (UPS)
用於電源保護的保護繼電器
突波保護
設備斷路器
備援模組
電動車充電技術
電源
标识、组装和安装
工業照明和訊號技術
手持工具
印表機
自動工具
套管
控制櫃附件
控制櫃製造軟體
接線盒和空外殼
標記材料
操作員輔助系統
壓接連接器
连接
PCB 接線端子和 PCB 連接器
分配器、轉接器和導線連接器
板對板連接器
控制器系統佈線
接線板和設備端子
組合式端子及系統 – 節省成本和時間
連接器
插拔式測試系統
電子元件外殼
電纜和電線
行業和應用
總覽
部門耦合
教育解决方案
過程工業
Power-to-X
過程自動化
海事與離岸
能源
電力傳輸和分配
電池儲能系統
傳統發電
太陽能
風能
工業直流網路
生產、設備和系統製造
汽車行業
數位化工廠
電氣安裝
無人搬運車系統 (AGV)
設備製造商
機械製造
控制櫃製造
基礎設施
鐵路
樓宇自動化
電腦中心
智慧城市
運輸基礎設施
水處理和廢水處理
電動車
電動汽車概述
電動汽車
充電基礎設施
更多主題
適合農業的各類元件
智慧型網路的資料連接
功能安全
工業保全
工業遠端通訊
電源可靠性
視訊監控
COMPLETE line
公司
公司
總覽
菲尼克斯電氣集團
我們的文化和態度
All Electric Society
合規性
永續發展
菲尼克斯電氣的歷史
連絡方式
連絡方式
我的菲尼克斯電氣
登入 / 註冊
注册的优势
我的產品清單
我的產品比較
首頁
產品
SAC-12P-FS/15,0-PVC/FS SCO - 传感器/执行器电缆
SAC-12P-FS/15,0-PVC/FS SCO
-
传感器/执行器电缆
1264042
传感器/执行器电缆,12-位置,PVC,黑色 RAL 9005,孔式 直头 M12 SPEEDCON,编码: A,与 孔式 直头 M12 SPEEDCON,编码: A,电缆长度: 15 m
產品細節
Expand all
Collapse all
技術資料
产品属性
产品类型
传感器/执行器电缆
应用
标准
位数
12
屏蔽
无
绝缘特性
过电压类别
II
污染等级
3
材料规格
阻燃等级,符合UL 94
HB
电气特性
额定电压 U
N
30 V AC
30 V DC
额定电流I
N
1.5 A
信号处理
状态显示
无
状态显示
否
连接器
连接1
类型
孔式 直头 M12 SPEEDCON
位数
12
锁定类型
SPEEDCON
防插错编码类型
A
连接2
类型
孔式 直头 M12 SPEEDCON
位数
12
锁定类型
SPEEDCON
防插错编码类型
A
电缆/电线
电缆长度
15 m
PVC黑色 [PVC]
尺寸圖
位数
12
屏蔽
无
光缆类型
PVC黑色 [PVC]
导线结构 信号线
18x 0.10 mm
AWG,信号线
26
导线横截面
12x 0.14 mm² (信号线路)
线径,包括绝缘层
1 mm ±0.05 mm (信号线路)
电缆外径
5.80 mm
外护套,材料
PVC
外护套,颜色
黑色 RAL 9005
导线材料
铜质绞合线
导线绝缘材料
PVC
单线,颜色
白色、棕色、绿色、黄色、灰色、粉红色、蓝色、红色、黑色、紫色、灰色/粉红色、红色/蓝色
总绞线
多层12股绞线
最大导线电阻
≤ 142 Ω/km (20 °C时)
绝缘电阻
> 10 MΩ*km
额定电压,电缆
250 V
线芯测试电压/线芯
1500 V AC
最小弯曲半径,固定式安装
29 mm
最小弯曲半径,移动式安装
87 mm
阻燃
DIN EN 50265-2-1
环境温度(运行)
-25 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装)
-5 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装)
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP65
IP67
IP68
标准和规范
标准标识
M12 针式插头连接器
标准/规格
IEC 61076-2-101
商業資料
訂購號
1264042
件數/包裝
1 件數
最低訂購量
50 件數
提示
根據訂單生產(不接受退貨)
產品密鑰
AF1CGA
GTIN
4063151375683
每件的重量(含包裝)
750.4 g
每件的重量(不含包裝)
22.22 g
關稅稅率代號
85444290
產地
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27060311
ETIM
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121600
核准
UL认证
核准 ID: E221474
Approval Specification Data
額定電壓 U
N
標稱電流 I
N
橫截面 - 美國線規
橫截面 mm
2
30 V
1 A
Environmental product compliance
EU RoHS
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》
是
(無豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
無超過限值的有害物質
EU REACH SVHC
《REACH 候選物質附註》(CAS編號)
沒有物質超過重量的 0.1%
相容的產品
Expand all
Collapse all
附件
UCT-WMT (23X4)
-
导线标记
0801453
UC-WMT (23X4)
-
导线标记
0819411
US-WMT (23X4)
-
电缆标识
0828769
WMTW (23X4)R
-
电缆标识
0831004
WP-CTA POM 13,0 BK
-
保护软管适配器
1422884
WP-PA HF 13,0 BK
-
保护软管
3240681
WP-PA HF-HB 13,0 BK
-
保护软管
3240839
PROT-M12 MS-PA-CHAIN
-
旋入式封盖
1430899
SAC-M12-EXCLIP-F
-
锁扣
1558991
B-STIFT
-
标记笔
1051993
CUTFOX-S VDE
-
对角剪线钳
1212207
WIREFOX SAC-1
-
剥线工具
1212757
WIREFOX SAC
-
剥线工具
1212623
WIREFOX 10
-
剥线工具
1212150
TSD 04 SAC
-
扭矩螺丝刀
1208429
TSD-M 1,2NM
-
扭矩螺丝刀
1212224
TSD-M SAC-BIT ADAPTER
-
适配器插件
1212600
SAC BIT M12-D15
-
工具
1208432
您的優勢
方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
采用SPEEDCON快速互锁系统进行安装,节省时间
节省空间 - 采用高位插拔式连接器
Product Help