PSR-SPP- 24UC/ESL4/3X1/1X2/B
-
安全继电器
2981062
安全继电器,用于急停、安全门和光栅,安全等级可达SIL 3、Cat. 4、PL e,单通道或双通道运行,自动或手动、受控启动,3个启用电流路径,US = 24 V DC,可插拔的直插式接线端子
可免費下載。
內容下載
產品細節
应用说明 | |
应用说明 | 只用于工业应用 |
产品类型 | 安全继电器 |
产品系列 | PSRclassic |
应用 | 急停按钮 |
安全门 | |
光栅 | |
控制 | 单通道和双通道 |
机械寿命 | 约 107 开关次数 |
继电器型号 | 带机械联锁触点的机电式继电器,符合IEC/EN 61810-3标准 |
绝缘特性 | |
过电压等级 | III |
污染等级 | 2 |
次数 | |
典型响应时间 | 125 ms (自动启动) |
110 ms (手动,监控启动) | |
典型启动时间(Us时) | 125 ms (通过A1控制时) |
典型释放时间 | 10 ms (根据需要,通过传感器回路) |
45 ms (根据需要,通过A1) | |
重启时间 | < 1 s (启动时间) |
恢复时间 | 1 s (符合安全功能的要求) |
启动脉冲长度 | ≥ 500 ms (手动复位) |
额定条件下的最大功耗 | 16.44 W (在US = 26.4 V,IL² = 72 A²时) |
额定操作模式 | 100 %符合条件 |
额定绝缘电压 | 250 V |
额定过电压/绝缘 | 请见章节“绝缘配合” |
电源 | |
品名 | A1/A2 |
额定控制电路电源电压US | 24 V DC -15 % / +10 % |
额定控制电源电流IS | 典型值 70 mA (US时) |
US时的功耗 | 典型值 1.68 W |
冲击电流 | < 3.5 A (电压通常为US,Δt = 3 ms) |
滤波时间 | 5 ms (Us电压骤降时) |
保护电路 | 串联保护,防止极性反转; 抑制二极管 |
数字量: 逻辑 (S12,S22) | |
输入说明 | 安全相关 |
输入数量 | 2 |
输入电压范围,"0"信号 | 0 V DC ... 5 V DC |
输入电压范围,"1"信号 | 20.4 V ... 26.4 V |
输入电流范围“0”信号 | 0 mA ... 2 mA |
冲击电流 | 最大 110 mA (电压通常为US,Δt = 3 ms) |
滤波时间 | 最大 2 ms (测试脉宽,低测试脉冲,100 ms时的测试脉冲速率) |
不允许亮度测试脉冲/高测试脉冲。 | |
并行 | ∞ |
允许的导线最大总电阻 | 50 Ω |
保护电路 | 抑制二极管 |
电耗量 | 38 mA (S12/S22输入,电压通常为US) |
数字量: 启动电路 (S34, S35) | |
输入说明 | 非安全相关 |
输入数量 | 2 |
输入电压范围,"1"信号 | 20.4 V ... 26.4 V |
冲击电流 | < 6 mA (S34/35,通常为US,Δt = 70 ms) |
滤波时间 | 不允许测试脉冲 |
允许的导线最大总电阻 | 50 Ω |
保护电路 | 抑制二极管 |
电耗量 | 0 mA (S34输入,电压通常为US) |
1 mA (S35输入,电压通常为US) |
继电器: 启用电流通路 (13/14,23/24,33/34) | |
输出说明 | 每个串联2个常开触点,安全相关,浮地 |
输出数目 | 3 |
触点类型 | 3路常开安全触点输出 |
触点材料 | AgSnO2 |
开关电压 | 最小 10 V |
最大 250 V AC/DC | |
通断容量 | 最小 100 mW |
冲击电流 | 最小 10 mA |
最大 6 A | |
限制连续电流 | 6 A (注意衰减和负载极限曲线) |
总电流值的平方 | 72 A2 (注意降容) |
切换频率 | 最大 0.5 Hz |
机械寿命 | 10x 106开关次数 |
输出熔断器 | 10 A gL/gG |
4 A gL/gG (适用于低需求应用场合) | |
继电器: 信号传输电流通路 (41/42) | |
输出说明 | 2个并联常闭触点,非安全相关,浮地 |
输出数目 | 1 |
触点类型 | 1个信号传输电流通路 |
触点材料 | AgSnO2 |
开关电压 | 最小 10 V AC/DC |
最大 250 V AC/DC | |
通断容量 | 最小 100 mW |
冲击电流 | 最小 10 mA |
最大 6 A | |
限制连续电流 | 6 A |
总电流值的平方 | 36 A2 (注意降容) |
切换频率 | 最大 0.5 Hz |
机械寿命 | 10x 106开关次数 |
输出熔断器 | 6 A gL/gG |
连接技术 | |
可插拔 | 是 |
导线连接 | |
连接方式 | 直插式连接 |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (只能使用CRIMPFOX 6夹线钳) |
柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (只能使用CRIMPFOX 6夹线钳) |
导线横截面AWG | 24 ... 16 |
剥线长度 | 8 mm |
状态显示 | 2 x LED (绿色) |
工作电压显示 | 1 x LED(绿色) |
宽度 | 22.5 mm |
高度 | 112 mm |
深度 | 114.5 mm |
颜色 (外壳) | 黄色 (RAL 1018) |
外壳材料 | PA |
安全数据 | |
停止类别 | 0 |
安全数据: EN ISO 13849 | |
分类 | 4 |
性能等级(PL) | e (5 A DC13;5 A AC15;8760次开关次数/年) |
安全数据: IEC 61508 - 高要求 | |
安全完整性水平(SIL) | 3 |
安全数据: IEC 61508 - 低要求 | |
安全完整性水平(SIL) | 3 |
安全数据: EN IEC 62061 | |
安全完整性水平(SIL) | 3 |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
安装位置最低保护等级 | IP54 |
环境温度(运行) | -20 °C ... 55 °C (注意降容) |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
最大高度 | ≤ 2000 m (海平面以上) |
最大允许湿度(存放/运输) | 75 % (平均,85%间歇,无冷凝) |
允许的最大相对湿度(运行) | 75 % (平均,85%间歇,无冷凝) |
冲击 | 15g |
振动(操作) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
标识 | CE合规 |
安装类型 | DIN导轨安装 |
组装说明 | 参见衰减曲线 |
安装位置 | 垂直或水平 |
訂購號 | 2981062 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
產品密鑰 | DNA123 |
目錄頁面 | 頁碼 231 (C-6-2019) |
GTIN | 4017918927196 |
每件的重量(含包裝) | 192.62 g |
每件的重量(不含包裝) | 159.9 g |
關稅稅率代號 | 85371098 |
產地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 |
目前已知的豁免 | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | Lead (CAS編號: 7439-92-1) |
SCIP | fc996d7a-bd5b-4e42-ab87-9b1524556acb |
您的優勢
手动监控复位和自动复位
最高可达Cat. 4/PL e 根据ISO 13849-1,SIL 3 根据 EN IEC 62061,SIL 3 根据 IEC 61508
三路常开安全触点输出,一路辅助常闭触点输出
单通道/双通道控制
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg