PSR-PIP-24DC/MXF2/4X1/2X2/B - 安全继电器
2903256

用于急停和安全门的多功能安全继电器,满足SIL 3、Cat. 4类、PL e,自动或手动监控触发,4个常开触点,3种安全功能,2个关机等级,可插拔的直插式接线端子(免工具触发)

可免費下載。 內容下載

產品細節








您的優勢

最高可达Cat. 4/PL 根据EN ISO 13849-1标准,SIL 3根据IEN EC 62061标准,SIL 3根据IEC 61508标准
一台设备,3种安全功能
外壳厚度仅22.5 mm
无需组态软件
也可以提供插拔式接口形式