SACB-8/16-L-10,0PVC FB
-
分线盒
1555554
传感器/执行器分线盒,M12孔式,8个插槽,5芯,双通道,状态显示: 有,pnp,主电缆连接: 180°固定式连接,PVC,电缆长度: 10 m,屏蔽: 无
產品細節
组装说明 | 注意:在导线布线时请遵守允许的弯曲半径,因为弯曲力过大可能会有损防护等级。降低连接器上游的机械负载,例如通过使用电缆扎带。 |
应用说明 | 在进行调试之前,必须密封未使用的插槽。在“附件”中可找到合适的密封元件。 |
产品类型 | 分线盒 |
应用 | 食品加工业 |
位数 | 5 |
插槽数目 | 8 |
编码 | A |
LED | 是 |
本地诊断 | |
监控功能 | 电源电压 |
光学显示 | 绿色LED灯 |
最大工作电压Umax | 30 V DC |
本地诊断 | 电源电压 绿色LED灯 |
状态显示I/O 黄色LED灯 | |
额定电压 UN | 24 V DC |
总额定电流 | 12 A |
每条路径的最大电流承载能力 | 2 A |
每个槽的电流负载能力 | 4 A |
导线连接 | |
传感器/执行器连接件系统 | M12孔式 |
带开槽连接块的传感器/执行器电缆紧固扭矩 | 0.4 Nm |
针位分配 | |
插槽/芯 = 导线颜色或连接 | 1 / 4 (A) = WH |
1 / 2 (B) = GYPK | |
2 / 4 (A) = GN | |
2 / 2 (B) = RDBU | |
3 / 4 (A) = YE | |
3 / 2 (B) = WHGN | |
4 / 4 (A) = GY | |
4 / 2 (B) = BNGN | |
5 / 4 (A) = PK | |
5 / 2 (B) = WHYE | |
6 / 4 (A) = RD | |
6 / 2 (B) = YEBN | |
7 / 4 (A) = BK | |
7 / 2 (B) = WHGY | |
8 / 4 (A) = VT | |
8 / 2 (B) = GYBN | |
1-8 / 1 (+ 24 V) = BN | |
1-8 / 3 (0 V) = BU | |
1-8 / 5 (PE) = GNYE |
状态显示 | 有 |
尺寸图 |
|
宽度 | 60 mm |
高度 | 35 mm |
长度 | 170 mm |
标识材料 螺纹套管 | 优质钢 1.4404 |
标识材料 外壳 | 优质钢 1.4404 |
标识材料 模塑原料 | PUR |
密封材料 O形圈 | FKM |
接触件材料 | CuSn6 |
材料接触表面 | 镀金 |
接触件载体材料 | PBT |
电缆长度 | 10 m |
连接方式 | 固定式连接 |
外径 | 11.6 mm |
信号导线的横截面 | 16x 0.5 mm² |
导线结构 信号线 | 64x 0.10 mm |
AWG,信号线 | 20 |
电压电源导线的横截面 | 3x 1 mm² |
导线结构,电压电源 | 128x 0.10 mm |
AWG电源 | 17 |
弯折次数 | 1000000 |
横向速度 | 3 m/s |
横向轨迹 | 5 m |
环境温度(运行) | -40 °C ... 90 °C (用于固定式安装) |
-5 °C ... 80 °C (用于活动式安装) |
环境条件 | |
保护等级 | IP65 |
IP67 | |
IP69K | |
环境温度(运行) | -30 °C ... 80 °C |
标准标识 | M12 针式插头连接器 |
标准/规格 | IEC 61076-2-101 |
訂購號 | 1555554 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
產品密鑰 | AF3EAA |
目錄頁面 | 頁碼 146 (C-4-2013) |
GTIN | 4046356170536 |
每件的重量(含包裝) | 2,396 g |
每件的重量(不含包裝) | 2,396 g |
關稅稅率代號 | 85444290 |
產地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440108 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002585 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
您的優勢
具有模塑外壳和较高的防护等级,能在现场安全使用
方便:诊断迅速简单,提高了机器的可用性
节省空间:双通道分线盒可用于一个插槽内的两个传感器