SAC-MS/0,15-116/2XB-1L-Z SCO - 双阀连接器适配器
1458295

双阀连接器适配器,通用,4-位置,PUR/PVC,黑色 RAL 9005,插头 直头 M12 SPEEDCON,编码: A,与 阀连接器 B (10 mm),与 1只LED灯,接线: 稳压二极管 和 阀连接器 B (10 mm),与 1只LED灯,接线: 稳压二极管,阀插头间距: 0.15 m

產品細節









相容的產品



您的優勢

方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
高效:控制阀有两个可用一条连接电缆连接的接口
方便:诊断迅速简单,提高了机器的可用性