SAC-ASI-J-Y-B-M12FS
-
分配器
1405621
AS-Interface 分配器,高防护等级,用于将两个扁平电缆转接到一个直头A编码4芯M12插座
產品細節
产品类型 | 网络分线盒 |
位数 | 4 |
编码 | A |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
额定电压 UN | ≤ 32 V DC |
额定电流IN | 4 A |
传输介质 | 铜缆 |
连接技术 | |
连接方式 | AS-i渗透技术 |
针位分配 | |
触点 | 颜色(信号指示)| 触点(可选) | 1 (M12孔式) (AS-i+) | 3.1 (AS-i分配器) |
2 (M12孔式) (AUX-) | 4.2 (AS-i分配器) | |
3 (M12孔式) (AS-i-) | 3.2 (AS-i分配器) | |
4 (M12孔式) (AUX+) | 4.1 (AS-i分配器) | |
5 (M12孔式) | N.C. |
总线系统 | AS-Interface |
状态显示 | 无 |
状态显示 | 否 |
连接1 | |
类型 | 负载中心 AS-i 螺钉紧固 |
位数 | 4 |
锁定类型 | 螺钉锁紧 |
标识材料 | CuSn (触点) |
Ni/Au (触点表面) | |
PBT (插芯) | |
PBT (外壳) | |
不锈钢 (螺钉连接) | |
紧固扭矩 | 1.65 Nm (卡销) |
连接2 | |
类型 | 孔式 直头 M12 |
位数 | 4 (5) |
标识材料 | CuSn (触点) |
Ni/Au (触点表面) | |
TPE-U (插芯) | |
锌铸,镀镍 (螺钉连接) | |
插/拔周期 | ≥ 100 |
紧固扭矩 | 0.4 Nm |
环境条件 | |
保护等级 | IP65 |
IP67 | |
环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -25 °C ... 75 °C |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
标准标识 | M12 针式插头连接器 |
标准/规格 | IEC 61076-2-101 |
訂購號 | 1405621 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
產品密鑰 | AF1GFA |
GTIN | 4046356754941 |
每件的重量(含包裝) | 45.62 g |
每件的重量(不含包裝) | 45.1 g |
關稅稅率代號 | 85366990 |
產地 | VN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440106 |
ECLASS-15.0 | 27440106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002925 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 |
目前已知的豁免 | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | Lead (CAS編號: 7439-92-1) |
SCIP | 6341da11-639b-4ba5-b3ee-d05e9925beae |
相容的產品
-
-
SAC-4P-MS/ 0,5-186/FS SCO - 传感器/执行器电缆 1555693
-
SAC-4P-MS/ 1,0-186/FS SCO - 传感器/执行器电缆 1555703
-
SAC-4P-MS/ 2,0-186/FS SCO - 传感器/执行器电缆 1555716
-
SAC-4P-MS/ 5,0-186/FS SCO - 传感器/执行器电缆 1555729
-
SAC-4P-MS/10,0-186/FS SCO - 传感器/执行器电缆 1555732
-
SAC-4P-MS/15,0-186/FS SCO - 传感器/执行器电缆 1555745
-
PROT-M12 - 旋入式封盖 1680539
-
SZK PH2 VDE - 螺丝刀 1205163