UL认证
核准 ID: FILE E 221474額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1.5 A |
cUL Listed
核准 ID: FILE E 221474額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1.5 A |
传感器/执行器电缆,8-位置,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,插头 弯头 M8,编码: A,与 自由出线,电缆长度: 1.5 m
額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1.5 A |
額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1.5 A |