SAC-6P- 5,0-PUR/DTFS
-
传感器/执行器电缆
1415028
传感器/执行器电缆,6-位置,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,自由出线,与 孔式 直头 DEUTSCH DT06-6S 锁紧装置,编码: A,接线: 未接线,电缆长度: 5 m
產品細節
产品类型 | 传感器/执行器电缆 |
应用 | 移动式液压装置 |
位数 | 6 |
出线口编号 | 1 |
屏蔽 | 无 |
编码 | A |
阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
密封材料 | 硅 |
夹具本体材料 | TPU |
接触件材料 | CU合金 |
材料接触表面 | 镀镍 |
接触件载体材料 | PA 6.6 |
螺钉连接材料 | 不可用 |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
额定电压 UN | 48 V AC |
48 V DC | |
额定电流IN | 8 A |
状态显示 | 无 |
状态显示 | 否 |
连接1 | |
类型 | 自由出线 |
连接2 | |
类型 | 孔式 直头 DEUTSCH DT06-6S 锁紧装置 |
位数 | 6 |
锁定类型 | 锁紧装置 |
防插错编码类型 | A |
保护电路 | 未接线 |
电缆长度 | 5 m |
无卤素PUR黑色 [PUR] | |
尺寸圖 |
|
电缆重量 | 68 kg/km |
UL AWM | 20549 / 10152 (80°C/300 V) |
位数 | 6 |
屏蔽 | 无 |
光缆类型 | 无卤素PUR黑色 [PUR] |
导线结构 信号线 | 42x 0.15 mm |
AWG,信号线 | 18 |
导线横截面 | 6x 0.75 mm² (信号线路) |
线径,包括绝缘层 | 1.69 mm ±0.05 mm (信号线路) |
电缆外径 | 6.50 mm ±0.15 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 黑-灰色 RAL 7021 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | PP |
单线,颜色 | 棕色、白色、蓝色、黑色、灰色、粉色 |
厚度,绝缘 | ≥ 0.21 mm |
厚度,外部护套 | ≥ 0.38 mm |
总绞线 | 6线,水平绞线 |
最大导线电阻 | ≤ 26 Ω/km (20 °C时) |
绝缘电阻 | ≥ 1 GΩ*km (20 °C时) |
额定电压,电缆 | ≤ 300 V AC |
测试电压 | ≥ 3000 V AC (火花测试) |
最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 10 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 33 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 65 mm |
动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 4000000, 弯曲半径: 48 mm, 横向轨迹: 10 m, 横向速度: 3 m/s, 加速度: 10 m/s² |
无卤素 | 符合DIN VDE 0472 第 815 章 |
符合DIN EN 50267-2-1标准 | |
阻燃 | 符合 UL 758/1581(水平)标准 |
符合 UL 758/1581 FT2 标准 | |
符合 DIN EN 60332-2-2 标准 | |
阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1标准,100°C时为168小时 |
根据 UL 758,60 °C 时 168 h | |
其它防护功能 | 防水解,防细菌腐蚀 |
部分抗紫外线 (符合DIN EN ISO 4892-2-A标准) | |
粘合性低 | |
耐磨损 | |
特殊性质 | 柔性 |
可用于拖链 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-25 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) |
环境条件 | |
保护等级 | IP67 |
IP69K | |
环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -20 °C ... 80 °C (针式/孔式) |
訂購號 | 1415028 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
產品密鑰 | AF1DWA |
目錄頁面 | 頁碼 244 (C-2-2019) |
GTIN | 4055626037004 |
每件的重量(含包裝) | 376.7 g |
每件的重量(不含包裝) | 372.2 g |
關稅稅率代號 | 85444290 |
產地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 |
目前已知的豁免 | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | Lead (CAS編號: 7439-92-1) |
SCIP | 1a1fba60-c45c-48ae-b086-f9c434eeaaf3 |
相容的產品
-
UCT-WMT (23X4) - 导线标记 0801453
-
UC-WMT (23X4) - 导线标记 0819411
-
US-WMT (23X4) - 电缆标识 0828769
-
WMTW (23X4)R - 电缆标识 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - 保护软管适配器 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - 保护软管 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - 保护软管 3240839
-
B-STIFT - 标记笔 1051993
-
CUTFOX-S VDE - 对角剪线钳 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - 剥线工具 1212757
-
WIREFOX SAC - 剥线工具 1212623
-
WIREFOX 10 - 剥线工具 1212150
經常搜索
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg