您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

SAC-5P-15,0-186/FS SCO - 传感器/执行器电缆
1518397

传感器/执行器电缆,5-位置,PUR,黑-灰色 RAL 7021,自由出线,与 孔式 直头 M12 SPEEDCON,编码: A,电缆长度: 15 m

產品細節









您的優勢

方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
采用SPEEDCON快速互锁系统进行安装,节省时间
性能高:插拔式连接器和横截面积较大的供电电缆