UL认证
核准 ID: E468743額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 16 A | - 14 |
cUL Listed
核准 ID: E468743額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 16 A | - 14 |
您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區
电源线,5-位置,PVC,黑-灰色 RAL 7021,自由出线,与 孔式 直头 M12,编码: K,电缆长度: 10 m,适用于最高16 A/690 V的直流
額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 16 A | - 14 |
額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 16 A | - 14 |